MGZ, Hochleistungszylinder, verdrehgesicherte Kolbenstange

MGZ, Hochleistungszylinder, verdrehgesicherte Kolbenstange
Die Zweikolbenzylinder für doppelte Zylinderkraft der Serie MGZ sind in den Ausführungen mit nicht verdrehgesicherter Kolbenstange und verdrehgesicherter Kolbenstange erhältlich. Die spezielle Konstruktion des MGZ verdoppelt den druckluftbeaufschlagten Ausfahrquerschnitt und macht den MGZ zum idealen Zylinder für Hebe- oder Klemmanwendungen. Die Ausführung des MGZ mit Verriegelung vorne hält die Kolbenstange, wenn sie ausgefahren ist.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Without an auto switch, the ambient temperature and operating fluid temperature is -10 to 70°C. (no freezing)
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGZ20-75
MGZ20-100
MGZ20-200
MGZ20-300
MGZ25TF-75
MGZ25TF-100
MGZ32TF-75
MGZ32TF-100
MGZ32TF-150
MGZ32TF-200
MGZ32TF-300
MGZ40TF-75
MGZ40TF-100
MGZ40TF-125
MGZ40TF-150
MGZ40TF-200
MGZ40TF-300
MGZ50TF-75
MGZ50TF-100
MGZ50TF-125
MGZ50TF-150
MGZ50TF-200
MGZ50TF-250
MGZ50TF-300
MGZ63-75
MGZ63TF-75
MGZ63TF-100
MGZ63TF-150
MGZ63TF-200
MGZ63TF-250
MGZ63TF-300
MGZ80TF-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type

363.06 €

1 4 Arbeitstage 2075M5 × 0,8

380.19 €

1 4 Arbeitstage 20100M5 × 0,8

448.52 €

1 26 Arbeitstage 20200M5 × 0,8

516.89 €

1 4 Arbeitstage 20300M5 × 0,8

390.11 €

1 26 Arbeitstage 2575G

407.24 €

1 4 Arbeitstage 25100G

397.27 €

1 4 Arbeitstage 3275G

414.31 €

1 4 Arbeitstage 32100G

448.52 €

1 4 Arbeitstage 32150G

482.66 €

1 4 Arbeitstage 32200G

550.98 €

1 4 Arbeitstage 32300G

455.44 €

1 4 Arbeitstage 4075G

475.32 €

1 4 Arbeitstage 40100G

495.26 €

1 4 Arbeitstage 40125G

515.27 €

1 4 Arbeitstage 40150G

555.03 €

1 4 Arbeitstage 40200G

634.76 €

1 4 Arbeitstage 40300G

543.69 €

1 4 Arbeitstage 5075G

569.31 €

1 4 Arbeitstage 50100G

594.85 €

1 4 Arbeitstage 50125G

620.48 €

1 4 Arbeitstage 50150G

671.71 €

1 4 Arbeitstage 50200G

723.24 €

1 4 Arbeitstage 50250G

774.19 €

1 4 Arbeitstage 50300G

692.02 €

1 26 Arbeitstage 6375Rc

691.65 €

1 26 Arbeitstage 6375G

722.95 €

1 4 Arbeitstage 63100G

785.53 €

1 4 Arbeitstage 63150G

848.18 €

1 4 Arbeitstage 63200G

911.18 €

1 31 Arbeitstage 63250G

973.39 €

1 4 Arbeitstage 63300G

1,070.68 €

1 4 Arbeitstage 8075G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard / Mit Stangenarretierung / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion Umgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruck(MPa) 0,08::1,0
Specifications Ohne Metallabstreifer Auto Switch Ohne Type of Mount Support Grundausführung

Technischer Support