Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Booster Regulator VBA Series: product images
Model number notation: images
Body size | Thread type | Option | Semi-standard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No symbol | G | N | S | GN | GS | LN | LS | GLN | GLS | No symbol | -Z | ||
10A 11A | No symbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
N | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
T | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
20A 22A | No symbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | |||
F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
40A 42A 43A | No symbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | |||
F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Model | VBA10A-02 | VBA20A-03 | VBA40A-04 | VBA22A-03 | VBA42A-04 | VBA43A-04 | VBA11A-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Compressed air | ||||||
Pressure increase ratio | 2 times | 2 to 4 times Note 4) | |||||
Pressure adjustment mechanism | Knob-operated type with relief machenism Note 2) | Air-operated type | Knob-operated type with relief machenismNote 2) | ||||
Maximum flow rate Note 3) L/min (ANR) | 230 | 1,000 | 1,900 | 1,000 | 1,900 | 1,600 | 70 |
Set pressure range: MPa | 0.2 to 2.0 | 0.2 to 1.0 | 0.2 to 1.0 | 0.2 to 1.6 | 0.2 to 2.0 | ||
Supply pressure range - MPa | 0.1 to 1.0 | ||||||
Proof pressure - MPa | 3 | 1.5 | 2.4 | 3 | |||
Port size (IN, OUT, EXH 3 locations) - Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | |
Pressure gauge port size (IN, OUT 2 locations) - Rc | 1/8 | ||||||
Tank connection port (with plug) Note 5) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | |
Ambient and fluid temperature °C | 2 to 50 (no freezing) | ||||||
Installation | Horizontal | ||||||
Lubrication | Grease (non-lube) | ||||||
Weight - kg | 0.84 | 3.9 | 8.6 | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 0.89 |
Note 2) If the OUT pressure is higher than the set pressure for the handle, excess pressure will be exhausted from the back of the handle.
Note 3) Flow rate at IN = OUT = 0.5 MPa. The pressure varies according to the operating conditions.
Note 4) Configure the pressure so that it is at least double the pressure increase ratio.
Note 5) The tank connection port cannot be used for purposes other than connection with VBAT.
VBA10A structural diagrams
VBA11A structural diagrams
VBA20A/22A/40A/42A/43A structural diagrams
Order using the corresponding model numbers below.
Model | VBA10A | VBA20A | VBA40A | VBA22A | VBA42A | VBA43A | VBA11A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order number | KT-VBA10A-1 | KT-VBA20A-1 | KT-VBA40A-1 | KT-VBA22A-1 | KT-VBA42A-1 | KT-VBA43A-1 | KT-VBA11A-20 |
The kit is comprised of items (1) through (7) and a grease pack set.
Number | Part name | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBA10A | VBA20A | VBA40A | VBA22A | VBA42A | VBA43A | VBA11A | ||
Quantity | ||||||||
1 | Piston seal | 2 | 2 large, 1 small | 2 | 1 each, large and small | |||
2 | Governor assembly | 1 | ||||||
3 | Check valve | 4 | 2 | |||||
4 | Gasket | 2 | ||||||
5 | Rod seal | 1 | ||||||
6 | Mounting screw | - | 8 | 12 | 8 | 12 | - | |
7 | Cover C assembly | - | 1 | |||||
- | Grease pack | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Größe | Gewindeausführung | Verbindungsanschluss, Größe | Option | Spezifikationen | Typ | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 523.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Schalldämpfer | Standardausführung | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
959.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 3/8 | Schalldämpfer | Standardausführung | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 1,371.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/2 | Schalldämpfer | Standardausführung | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
- | 1,444.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPT | 1/2 | Schalldämpfer | Auf dem Typenschild verwendete Einheit: einfache Schreibweise psi; Schreibweise der Manometereinheit: Beide Mpa/psi | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
359.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Ohne | Standardausführung | - | - | |||
397.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Pressure gauge | Standardausführung | - | - | |||
410.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Standardausführung | - | - | |||
412.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Manometer, Krümmerschalldämpfer, Schalldämpfer mit hoher Geräuschreduzierung | Standardausführung | - | - | |||
405.66 € 263.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer | Standardausführung | - | - | |||
407.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Pressure gauge, high-noise reduction silencer | Standardausführung | - | - | |||
372.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Ellbogen-Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 374.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Schalldämpfer mit Krümmer und starkem Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
367.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
369.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | Rc | 1/4 | Schalldämpfer mit hoher Schalldämpfung | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
359.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Ohne | Standardausführung | - | - | |||
397.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Manometer | Standardausführung | - | - | |||
410.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer mit Winkel | Standardausführung | - | - | |||
412.08 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Manometer, Krümmerschalldämpfer, Schalldämpfer mit hoher Geräuschreduzierung | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
405.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer | Standardausführung | - | - | |||
407.35 € | 1 | 13 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Manometer, Hochleistungs-Schalldämpfer | Standardausführung | - | - | |||
- | 372.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Ellbogen-Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
- | 374.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Schalldämpfer mit Krümmer und starkem Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
367.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 369.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | G | 1/4 | Schalldämpfer mit hoher Schalldämpfung | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
359.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPT | 1/4 | Ohne | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 397.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPT | 1/4 | Pressure gauge | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
410.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPT | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
405.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPT | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
367.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPT | 1/4 | Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
359.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPTF | 1/4 | Ohne | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 397.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPTF | 1/4 | Pressure gauge | Auf dem Typenschild verwendete Einheit: einfache Schreibweise psi; Schreibweise der Manometereinheit: Beide Mpa/psi | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
405.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPTF | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 367.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 | NPTF | 1/4 | Schalldämpfer | Auf dem Typenschild verwendete Einheit: einfache Schreibweise psi; Schreibweise der Manometereinheit: Beide Mpa/psi | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
378.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Ohne | Standardausführung | - | - | |||
416.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Pressure gauge | Standardausführung | - | - | |||
429.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Standardausführung | - | - | |||
430.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Manometer, Krümmerschalldämpfer, Schalldämpfer mit hoher Geräuschreduzierung | Standardausführung | - | - | |||
424.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer | Standardausführung | - | - | |||
426.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Pressure gauge, high-noise reduction silencer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 391.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Ellbogen-Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
- | 393.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Schalldämpfer mit Krümmer und starkem Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
- | 386.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
388.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | Rc | 1/4 | Schalldämpfer mit hoher Schalldämpfung | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
378.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Ohne | Standardausführung | - | - | |||
416.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Pressure gauge | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
429.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
430.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Manometer, Krümmerschalldämpfer, Schalldämpfer mit hoher Geräuschreduzierung | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
424.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Handbetätigte Ausführung | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer | Standardausführung | - | - | |||
393.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Schalldämpfer mit Krümmer und starkem Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
386.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
388.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | G | 1/4 | Schalldämpfer mit hoher Schalldämpfung | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
378.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPT | 1/4 | Ohne | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 378.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPT | 1/4 | Ohne | Auf dem Typenschild verwendete Einheit: einfache Schreibweise psi; Schreibweise der Manometereinheit: Beide Mpa/psi | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
416.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPT | 1/4 | Pressure gauge | Auf dem Typenschild verwendete Einheit: einfache Schreibweise psi; Schreibweise der Manometereinheit: Beide Mpa/psi | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
429.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPT | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 429.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPT | 1/4 | Pressure gauge, elbow silencer | Auf dem Typenschild verwendete Einheit: einfache Schreibweise psi; Schreibweise der Manometereinheit: Beide Mpa/psi | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | ||
424.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPT | 1/4 | Manometer, Schalldämpfer | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
378.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPTF | 1/4 | Ohne | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
378.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPTF | 1/4 | Ohne | Auf dem Typenschild verwendete Einheit: einfache Schreibweise psi; Schreibweise der Manometereinheit: Beide Mpa/psi | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung | |||
- | 416.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Druckverstärkungsverhältnis 1:2 bis 1:4 | NPTF | 1/4 | Pressure gauge | Standardausführung | Standard | Typ mit Handgriffbetätigung |
Loading...
Art | Druckverstärkungsventil |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Größe
Gewindeausführung
Verbindungsanschluss, Größe
Option
Spezifikationen
Typ
Betriebsart
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften