VBAT, Drucklufttank

VBAT, Drucklufttank
Die speziellen Regler der Serie VBA sind Druckverstärker, die Geld und Energie sparen, indem sie den Druck der Hauptleitung verdoppeln. Wenn der Druckverstärker an eine Drucklufteingangsleitung angeschlossen wird, verstärkt er den Druck auf das Doppelte und der Druck der Hauptleitung kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckverstärkung ist einfach einzustellen.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • The products shown in the image are representative.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VBAT05A-SV-Q
VBAT05AF-SV-Q
VBAT10A-SV-Q
VBAT10AF-SV-Q
VBAT20A-RV-Q
VBAT20AF-RV-Q
VBAT38A-RV-Q
VBAT38AF-RV-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Gewindeausführung Verbindungsanschluss, Größe Option

476.61 €

1 26 Arbeitstage 5 lRcEIN 3/8, AUS 3/8Sicherheitsventil (Einstelldruck: 2 MPa), mit Ablassventil

389.27 €

1 3 Arbeitstage 5 lGEIN 3/8, AUS 3/8Sicherheitsventil (Einstelldruck: 2 MPa), mit Ablassventil

605.85 €

1 14 Arbeitstage 10 lRcEIN 1/2, AUS 1/2Sicherheitsventil (Einstelldruck: 2 MPa), mit Ablassventil

494.81 €

1 4 Arbeitstage 10 lGEIN 1/2, AUS 1/2Sicherheitsventil (Einstelldruck: 2 MPa), mit Ablassventil

718.98 €

1 26 Arbeitstage 20 lRcEIN 3/4, AUS 1/2Sicherheitsventil (Einstelldruck: 1 MPa), mit Ablassventil

718.98 €

1 4 Arbeitstage 20 lGEIN 3/4, AUS 1/2Sicherheitsventil (Einstelldruck: 1 MPa), mit Ablassventil

864.44 €

1 68 Arbeitstage 38 lRcEIN 3/4, AUS 3/4Sicherheitsventil (Einstelldruck: 1 MPa), mit Ablassventil

864.44 €

1 4 Arbeitstage 38 lGEIN 3/4, AUS 3/4Sicherheitsventil (Einstelldruck: 1 MPa), mit Ablassventil

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Behälter Ausführung CE-gekennzeichnetes Produkt (mit Anbieter-Konformitätserklärung (SDoC) Werkstoffe Karbonstahl (SS400)

Technischer Support