Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Gewindeausführung | Option | Anzeigeleuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | Keine | Ohne Grundplatte | Keine | ||
80.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | Keine | Ohne Grundplatte | Ja | ||
84.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | Rc | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Keine | ||
92.40 € | 1 | 22 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | Rc | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Ja | ||
84.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | Rc | Mit Unterplatte, seitlicher Rohrleitungsmodell | Keine | ||
92.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | Rc | Mit Unterplatte, seitlicher Rohrleitungsmodell | Ja | ||
84.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | G | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Keine | ||
92.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | G | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Ja | ||
92.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachvorsteuerung | G | Mit Unterplatte, seitlicher Rohrleitungsmodell | Ja | ||
75.77 € | 1 | 98 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | Keine | Ohne Grundplatte | Keine | ||
83.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | Keine | Ohne Grundplatte | Ja | ||
86.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | Rc | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Keine | ||
94.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | Rc | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Ja | ||
86.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | Rc | Mit Unterplatte, seitlicher Rohrleitungsmodell | Keine | ||
94.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | Rc | Mit Unterplatte, seitlicher Rohrleitungsmodell | Ja | ||
86.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | G | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Keine | ||
94.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | G | Anschlussplatte, Ausführung seitlicher Anschluss | Ja | ||
94.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppelvorsteuerung | G | Mit Unterplatte, seitlicher Rohrleitungsmodell | Ja |
Loading...
Art | Relaisgerät | Verbindungsanschluss, Größe | 1/8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewindeausführung
Option
Anzeigeleuchte
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften