Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VR2110-01 |
VR2110-01-X3 |
VR2110-01-X102 |
VR2110-F01 |
VR2110-F01-X3 |
VR2110-F01-X102 |
VR2110-N01 |
VR2110-N01-X102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindeausführung | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|
134.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | Ohne | ||
143.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | Sekundärtank Anschluss Rc1/4 | ||
183.97 € | 1 | 98 Arbeitstage | Rc | N.O. NC gemeinsamer Modell (mit VM430) | ||
134.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | Ohne | ||
151.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | G | Sekundärtank Anschluss Rc1/4 | ||
177.18 € | 1 | 98 Arbeitstage | G | N.O. NC gemeinsamer Modell (mit VM430) | ||
134.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | Ohne | ||
184.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | N.O. NC gemeinsamer Modell (mit VM430) |
Loading...
Art | Relaisgerät | Verbindungsanschluss, Größe | 1/8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeausführung
Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften