Transmitter / Pneumatic-Electric Relay VR3200/3201 Series (Teilenummern - CAD Download)

Transmitter / Pneumatic-Electric Relay VR3200/3201 Series
  • Mengenrabatt
The Pneumatic-Electric Relay VR3200/3201 Series converts pneumatic signals to electrical signals.
[Features]
· Operating pressure: 0.1 to 1.0 MPa.
· · Ambient and operating air temperature: -5 to +60°C (no freezing).
· Contacts: 1ab.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR3200-01
VR3201-01
VR3202-01
VR3202-F01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Gewindeausführung

56.78 €

1 6 Arbeitstage Wasserdicht: offener TypRc

93.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasserdicht: spritzwassergeschützt (entspricht IP44)Rc

95.98 €

1 26 Arbeitstage Spritzwassergeschützt mit Erdungsklemme (IP44-Äquivalent) / CE-konformRc

95.98 €

1 26 Arbeitstage Spritzwassergeschützt mit Erdungsklemme (IP44-Äquivalent) / CE-konformG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Relaisgerät Verbindungsanschluss, Größe 1/8 Werkstoffe Hauptkörper / Kappe: Messing, Kolben: POM, Feder: Rostfreier Stahl

Technischer Support