VR3110, Transmitter-Miniatur-Pneumatikanzeige

VR3110, Transmitter-Miniatur-Pneumatikanzeige
  • Sonderpreis
Elektropneumatische Relais der Serie VR32 wandeln pneumatische Signale in elektrische Relaissignale um. Die Serie VR3100/3110 zeigt auf pneumatische und optisch mittels rotes Plättchen den Druck an. Dies entspricht der Kontrollleuchte einer elektrischen Signallampe.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR3110-01G
VR3110-01R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeigeleuchte

4.34 €

2.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Grün

4.34 €

2.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Relaisgerät Gewindeausführung R Verbindungsanschluss, Größe 1/8
Werkstoffe Gehäuse: Messing

Technischer Support