VR51, Zweihandsteuerventil

VR51, Zweihandsteuerventil
Elektropneumatische Relais der Serie VR32 wandeln pneumatische Signale in elektrische Relaissignale um. Die Serie VR3100/3110 zeigt auf pneumatische und optisch mittels rotes Plättchen den Druck an. Dies entspricht der Kontrollleuchte einer elektrischen Signallampe.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR51-C06
VR51-C06B
VR51-C07
VR51-C07B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsanschluss, Größe Option

299.94 €

1 79 Arbeitstage Metrische Größe6Ohne Befestigungselement

313.24 €

1 23 Arbeitstage Metrische Größe6Mit Befestigungselement

312.06 €

1 28 Arbeitstage Zoll Größe1/4Ohne Befestigungselement

325.31 €

1 28 Arbeitstage Zoll Größe1/4Mit Befestigungselement

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Blasebalg

Technischer Support