Sprühnebelgerät LMU100 / 200 Serie (LMV / LMH / LMD)

Sprühnebelgerät LMU100 / 200 Serie (LMV / LMH / LMD)
Das Mischventil der Serie LMV wird mit der LMU Nebelsprüheinheit verwendet. Im Luftkanal des nebelerzeugenden Mischventils ist ein Nadelventil installiert, so kann die Partikelgröße des Sprühnebels durch Ändern der Durchflussrate verändert werden.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMD1-1
LMD1-2
LMD1-3
LMD1-4
LMD1-5
LMD1-6
LMD2-1
LMD2-2
LMD2-3
LMD2-4
LMD2-5
LMD2-6
LMH10
LMH20
LMU100-13
LMU100-20
LMV110-20
LMV110-25
LMV110-30
LMV110-35
LMV120-20
LMV120-25
LMV120-30
LMV120-35
LMV210-20
LMV210-25
LMV210-30
LMV210-35
LMV220-20
LMV220-25
LMV220-30
LMV220-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoffe Nennspannung Kreislauf Luftstrahl Spezifikationen Schwimmerschalter Düsenrohr Länge des Düsenrohrs
(mm)
Anzahl der verwendeten Mischventile
(Stk.)

67.87 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ja---1

78.90 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ja---2

89.98 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ja---3

101.02 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ja---4

112.05 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ja---5

123.10 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ja---6

34.79 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ohne---1

44.24 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ohne---2

53.71 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ohne---3

63.18 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ohne---4

72.56 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ohne---5

82.03 €

1 26 Arbeitstage Rohr--Ohne---6

160.94 €

1 26 Arbeitstage Magnet--Ja----

160.94 €

1 98 Arbeitstage Magnet--Ohne----

1,438.73 €

1 26 Arbeitstage SprühnebelgerätAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet100 V AC (50/60 Hz)JaFür die obere und untere Grenzwertkontrolle---

1,263.48 €

1 26 Arbeitstage SprühnebelgerätAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet200 V AC (50/60 Hz)JaKeine---

129.40 €

1 4 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Flexible Rohre200-

134.11 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Flexible Rohre250-

138.89 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Flexible Rohre300-

143.56 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Flexible Rohre350-

104.23 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Kupferrohr200-

105.73 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Kupferrohr250-

107.29 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Kupferrohr300-

108.92 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ja-Kupferrohr350-

129.40 €

1 4 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Flexible Rohre200-

134.11 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Flexible Rohre250-

138.89 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Flexible Rohre300-

143.56 €

1 4 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Flexible Rohre350-

104.23 €

1 4 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Kupferrohr200-

105.73 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Kupferrohr250-

107.29 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Kupferrohr300-

108.92 €

1 26 Arbeitstage MischventilAluminiumdruckguss/Platin-Silber-beschichtet-Ohne-Kupferrohr350-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schmiervorrichtung

Technischer Support