AEP100-02 Abgasdruck-Flüssigkeitssammler

AEP100-02 Abgasdruck-Flüssigkeitssammler
Exhaust pressure type liquid collector uses exhaust pressure to collect and reuse leaked lubricant and hydraulic fluid.
[Features]
· These collectors help prevent waste by collecting valuable hydraulic fluid and lubricant that has leaked and built up in the vicinity of the machinery.
· These collectors save energy by employing the exhaust air from the switching valve, which would otherwise be simply released into the atmosphere.
· These collectors contribute to efficiency by eliminating the need for workers to carry out tasks such as collecting fluid and wiping down machinery.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AEP100-02

Teilenummer
AEP100-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schmiervorrichtung Verbindungsanschluss, Größe 3-PT 1/4 Werkstoffe Gehäuse, Deckel: ADC12 (chromatiert), Gaze, Feder: SUS304, O-Ring: NBR

Sie befinden sich auf der Seite für AEP100-02 Abgasdruck-Flüssigkeitssammler, die Teilenummer ist AEP100-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AEP100-02.

Technischer Support