Stoßdämpfer / sanft dämpfende Ausführung / RJ

Stoßdämpfer / sanft dämpfende Ausführung / RJ
Für Anwendungen mit leichten Lasten, die ein schnelles Abbremsen bei geringen Geschwindigkeiten erfordern gibt es nun die perfekte Lösung: den neuen SMC-Stoßdämpfer für sanftes Abbremsen der Serie RJ. Die Serie RJ wurde ursprünglich für die Verwendung mit pneumatischen Schlitteneinheiten, kolbenstangenlosen Zylindern und Hub-Schwenkeinheiten konzipiert. Sie ermöglicht ein sanfteres Abbremsen und ist daher ideal für kleine Transporteinheiten geeignet, die in der Regel eine gleichmäßige Abbremsleistung erfordern. Diese neue Serie ist vollständig austauschbar mit der bereits existierenden Stoßdämpferserie RB und bietet mit ihrer patentierten spiralförmigen Nutkonstruktion eine hervorragende Lebensdauer und eine um 30% verringerte Dämpfungszeit. Die Serie ist jeweils in drei Energieaufnahmeausführungen 1, 3 und 10 (J) und Hublängen von 6, 7 und 12 mm erhältlich und ist die ideale Lösung, wenn ein sanftes Abbremsen gewünscht wird.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for specification details.
  • CAD data is not available for some model numbers.
  • Product images are representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RJ0805
RJ0805N
RJ0805S
RJ0805SJ
RJ0805SN
RJ0805U
RJ0805US
RJ0805USN
RJ1006
RJ1006N
RJ1006S
RJ1006SJ
RJ1006U
RJ1006UJ
RJ1006US
RJ1006USJ
RJ1410
RJ1410N
RJ1410S
RJ1410SJ
RJ1410U
RJ1410UN
RJ1410US
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Gesamtlänge L
(mm)
Mit Kappe Möglichkeit

54.24 €

1 4 Arbeitstage ------

54.24 €

1 26 Arbeitstage 580.545.8GrundausführungKeine

54.24 €

1 26 Arbeitstage 580.545.8GrundausführungSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

56.56 €

1 26 Arbeitstage 580.545.8GrundausführungSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

54.27 €

1 26 Arbeitstage 580.545.8GrundausführungStoppermutter: 1 Stück

55.40 €

1 4 Arbeitstage ------

55.39 €

1 26 Arbeitstage 580.554.3Mit UrethankappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

55.40 €

1 26 Arbeitstage 580.554.3Mit UrethankappeStoppermutter: 1 Stück

54.24 €

1 4 Arbeitstage ------

54.24 €

1 26 Arbeitstage 6101.551.3GrundausführungKeine

54.24 €

1 26 Arbeitstage 6101.551.3GrundausführungSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

56.47 €

1 26 Arbeitstage 6101.551.3GrundausführungSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

55.40 €

1 4 Arbeitstage ------

57.63 €

1 26 Arbeitstage 6101.561.3Mit UrethankappeSechskantmutter: 3 Stück

55.40 €

1 26 Arbeitstage 6101.561.3Mit UrethankappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

57.65 €

1 26 Arbeitstage 6101.561.3Mit UrethankappeSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

72.29 €

1 4 Arbeitstage ------

72.29 €

1 26 Arbeitstage 10143.777.1GrundausführungKeine

72.29 €

1 26 Arbeitstage 10143.777.1GrundausführungSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

75.69 €

1 26 Arbeitstage 10143.777.1GrundausführungSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

74.52 €

1 4 Arbeitstage ------

74.50 €

1 26 Arbeitstage 10143.790.6Mit UrethankappeKeine

74.61 €

1 26 Arbeitstage 10143.790.6Mit UrethankappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Ausführung mit Öffnung Ausführung mit einer Öffnung
Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Stahl Kollisionsgeschwindigkeitsbereich(Frau) 0,05 bis 1

Technischer Support