G43, Manometer für Standardzwecke (A.D. 43)

G43, Manometer für Standardzwecke (A.D. 43)
Manometer für allgemeine Zwecke mit Rückstellschraube (Typ DT) Serie G43.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G43-2-01
G43-2-01-X2
G43-2-01-X3
G43-2-01-X4
G43-2-02
G43-2-02-X3
G43-3-01
G43-3-02
G43-4-01
G43-4-01-X2
G43-4-01-X3
G43-4-02
G43-4-02-X3
G43-6-01
G43-6-01-X2
G43-6-01-X3
G43-6-02
G43-7-01
G43-7-02
G43-7-02-X3
G43-10-01
G43-10-01-X2
G43-10-01-X3
G43-10-01-X4
G43-10-02
G43-10-02-X2
G43-10-02-X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Indicated Pressure Connection screw Special Specification

14.15 €

1 4 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/8Ohne

18.71 €

1 26 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/8Nickelbeschichtung

71.69 €

1 auf Anfrage 0,2 MPaR 1/8Benetzte Teile Edelstahl

28.82 €

1 26 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/8Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen)

14.15 €

1 4 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/4Ohne

68.47 €

1 26 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/4Benetzte Teile Edelstahl

14.15 €

1 26 Arbeitstage 0,3 MPaR 1/8Ohne

14.15 €

1 26 Arbeitstage 0,3 MPaR 1/4Ohne

14.15 €

1 3 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/8Ohne

17.71 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/8Nickelbeschichtung

68.50 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/8Benetzte Teile Edelstahl

11.23 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/4Ohne

68.52 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/4Benetzte Teile Edelstahl

14.15 €

1 4 Arbeitstage 0,6 MPaR 1/8Ohne

17.73 €

1 26 Arbeitstage 0,6 MPaR 1/8Nickelbeschichtung

68.52 €

1 26 Arbeitstage 0,6 MPaR 1/8Benetzte Teile Edelstahl

14.15 €

1 39 Arbeitstage 0,6 MPaR 1/4Ohne

14.15 €

1 26 Arbeitstage 0,7 MPaR 1/8Ohne

14.15 €

1 26 Arbeitstage 0,7 MPaR 1/4Ohne

68.53 €

1 26 Arbeitstage 0,7 MPaR 1/4Benetzte Teile Edelstahl

14.15 €

1 90 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Ohne

17.73 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Nickelbeschichtung

68.53 €

1 39 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Benetzte Teile Edelstahl

17.24 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen)

14.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1,0 MPaR 1/4Ohne

17.71 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/4Nickelbeschichtung

68.47 €

1 39 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/4Benetzte Teile Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Rückseite mit Gewinde Size 43 Transparent cover material Glas
Unit Specifications MPa

Technischer Support