Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GD40-2-01
Maximum Indicated Pressure | 0,2 MPa | Connection screw | Hochdruckseite: R1/8, Niederdruckseite: Rc 1/8 | Size | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Transparent cover material | Kunststoff | Indicated Pressure Range | 0 bis 0,2 MPa | Unit Specifications | MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für GD40-2-01, Druckdifferenz-Manometer, die Teilenummer ist GD40-2-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GD40-2-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften