TRTU, Dreilagiger Polyurethan-Schlauch, schwer entflammbar

TRTU, Dreilagiger Polyurethan-Schlauch, schwer entflammbar
In vielen Lichtbogen- und Punktschweißanwendungen stellt der Schutz der Schläuche vor Funken und Schweißspritzern eine der größten Herausforderungen dar. Mit der Einführung unserer neuen dreilagigen, schwer entflammbaren Polyurethan-Schläuche der Serie TRTU bieten wir Ihnen jetzt die perfekte Lösung. Unsere Forschungs- und Entwicklungsingenieure haben für diese ursprünglich für die Automobilindustrie konzipierte Serie, die sowohl mit Druckluft als auch mit Wasser verwendbar ist, ein einzigartiges Design entwickelt: eine dreilagige Schlauchkonstruktion, bei der ein interner Polyurethan-Schlauch durch eine mittlere aluminiumbeschichtete Folie abgedeckt wird, die wiederum von einer äußeren Polyolefin-Schicht umschlossen wird. Somit ist dieser Schlauch schwer entflammbar und erfüllt den UL-94 Standard V-O. Die Schläuche der Serie TRTU sind für die Verwendung mit unseren schwer entflammbaren Steckverbindungen der Serie KR-W2 und mit unseren Metall-Steckverbindungen der Serie KQB2 konzipiert. Sie sind in sechs Farben und mit einem Außendurchmesser des inneren Schlauchs von jeweils 6, 8, 10 und 12 mm erhältlich.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRTU0604B-20
TRTU0604B-100
TRTU0604BU-20
TRTU0604BU-100
TRTU0604G-20
TRTU0604G-100
TRTU0604R-20
TRTU0604R-100
TRTU0604W-20
TRTU0604W-100
TRTU0604Y-20
TRTU0604Y-100
TRTU0805B-20
TRTU0805B-100
TRTU0805BU-20
TRTU0805BU-100
TRTU0805G-20
TRTU0805G-100
TRTU0805R-20
TRTU0805R-100
TRTU0805W-20
TRTU0805W-100
TRTU0805Y-20
TRTU0805Y-100
TRTU1065B-20
TRTU1065B-100
TRTU1065BU-20
TRTU1065BU-100
TRTU1065G-20
TRTU1065G-100
TRTU1065R-20
TRTU1065R-100
TRTU1065W-20
TRTU1065W-100
TRTU1065Y-20
TRTU1065Y-100
TRTU1208B-20
TRTU1208B-100
TRTU1208BU-20
TRTU1208BU-100
TRTU1208G-20
TRTU1208G-100
TRTU1208R-20
TRTU1208R-100
TRTU1208W-20
TRTU1208W-100
TRTU1208Y-20
TRTU1208Y-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Kernanzahl
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperatur
(°C)
Länge
(m)

96.16 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Weiß] Weiß (Materialfarbe)-50-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)20

480.69 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Weiß] Weiß (Materialfarbe)-50-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)100

96.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Transparent Blau150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

480.69 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Transparent Blau150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

96.16 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Grün] Klares Grün150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

480.69 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Grün] Klares Grün150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

96.16 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Rot] Klares Rot150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

480.69 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Rot] Klares Rot150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

96.16 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

480.69 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

96.16 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Gelb] Klares Gelb150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

480.69 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Gelb] Klares Gelb150-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

129.06 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Weiß] Weiß (Materialfarbe)-60-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)20

645.34 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Weiß] Weiß (Materialfarbe)-60-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)100

129.06 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[blau] Transparent Blau-60-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)20

645.34 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[blau] Transparent Blau-60-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)100

129.06 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Grün] Klares Grün160-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

645.34 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Grün] Klares Grün160-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

129.06 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Rot] Klares Rot-60-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)20

645.34 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Rot] Klares Rot-60-20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)100

129.06 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig160-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

645.34 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig160-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

129.06 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Gelb] Klares Gelb160-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

645.34 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Gelb] Klares Gelb160-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

162.58 €

1 4 Arbeitstage 10Bis zu 106,5Bis zu 7[Weiß] Weiß (Materialfarbe)---20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen)20

812.95 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Weiß] Weiß (Materialfarbe)170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

162.58 €

1 4 Arbeitstage 10Bis zu 106,5Bis zu 7[blau] Transparent Blau170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

812.95 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[blau] Transparent Blau170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

162.58 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Grün] Klares Grün170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

812.95 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Grün] Klares Grün170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

162.58 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Rot] Klares Rot170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

812.95 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Rot] Klares Rot170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

162.58 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

812.95 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

162.58 €

1 4 Arbeitstage 10Bis zu 106,5Bis zu 7[Gelb] Klares Gelb170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

812.95 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Gelb] Klares Gelb170-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

210.13 €

1 4 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Weiß] Weiß (Materialfarbe)180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

1,050.56 €

1 auf Anfrage 12Bis zu 158Bis zu 8[Weiß] Weiß (Materialfarbe)180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

210.13 €

1 4 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[blau] Transparent Blau180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

1,050.56 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[blau] Transparent Blau180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

210.13 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Grün] Klares Grün180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

1,050.56 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Grün] Klares Grün180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

210.13 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Rot] Klares Rot180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

1,050.56 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Rot] Klares Rot180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

210.13 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

1,050.56 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

210.13 €

1 4 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Gelb] Klares Gelb180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)20

1,050.56 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Gelb] Klares Gelb180-20 bis +60, Wasser: 0 bis 40 (nicht gefroren)100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Zerstäubungsfest Werkstoff, Polyurethankautschuk Innen
Maximum Betriebstemperatur(MPa) 0,8 (bei 20 °C)

Technischer Support