Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 16 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | M-Schraube | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
70.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 16 | 15 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | M-Schraube | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
70.73 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 16 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | M-Schraube | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
72.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
93.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
93.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
93.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
93.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 40 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
127.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
127.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
66.52 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 12 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
66.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 12 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
66.52 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 12 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
69.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 16 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | M-Schraube | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
69.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 16 | 10 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | M-Schraube | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
69.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 16 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | M-Schraube | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
70.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 16 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | M-Schraube | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
72.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 10 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
73.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
78.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Keine | Durchbohrung (Standard) | Rundstabmodell Stangenenden - weiblich (female) | ||
87.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Verdrehgesichert | ||
73.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
79.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Keine | Durchbohrung (Standard) | Rundstabmodell Stangenenden - weiblich (female) | ||
79.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Lieferung mit Befestigungsschraube | Rc | Keine | Durchbohrung (Standard) | Rundstabmodell Stangenenden - weiblich (female) | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
89.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Rollenausführung | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
72.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
73.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
73.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
92.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
93.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Verdrehgesichert | ||
201.94 € | 1 | 31 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Kipphebel, nicht einstellbar | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Rollenausführung | ||
93.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Rollenausführung | ||
93.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
93.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Rollenausführung | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Rollenausführung | ||
128.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Rollenausführung | ||
110.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
111.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 25 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
118.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 30 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Keine | Durchbohrung (Standard) | Rundstabmodell Stangenenden - weiblich (female) | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
111.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 25 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
112.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 40 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | G | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
124.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 50 | 20 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Keine | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
124.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
127.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 50 | 30 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer | Operating Pressure(MPa) | 1,0 |
Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Specification of cylinder | Stoppzylinder/Ausführung mit fester Montagehöhe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften