CE1, Positionierzylinder, Standard (Teilenummern - CAD Download)

CE1, Positionierzylinder, Standard
  • Sonderpreis
Die Serie CE1 ist ein pneumatisch angesteuerter Messzylinder mit Wegmesssystem. Der einfach zu bedienende Kontroller für das Wegmesssytem kann 31 verschiedene Vergleichswerte überwacht und binär angezeigt werden. Die Messzylinder sind in den Kolbendurchmessern 12 bis 63 mm erhältlich. Typische Anwendungen sind Teileprüfung, Einpressbestätigung, Erfassen von Hebepositionen, etc.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE1B12-25
CE1B12-25L
CE1B12-25Z
CE1B12-25ZL
CE1B12-50
CE1B12-50-M9BWL
CE1B12-50L
CE1B12-50Z
CE1B12-50ZL
CE1B12-75
CE1B12-75L
CE1B12-75L-M9BW
CE1B12-75Z
CE1B12-75ZL
CE1B12-100
CE1B12-100-F7BALS
CE1B12-100L
CE1B12-100Z
CE1B12-100ZL
CE1B12-125
CE1B12-125L
CE1B12-125ZL
CE1B12-150
CE1B12-150-A73L
CE1B12-150L
CE1B12-150L-A73L
CE1B12-150Z
CE1B12-150ZL
CE1B20-25
CE1B20-25-A73
CE1B20-25-A73HL
CE1B20-25-A73HLS
CE1B20-25-M9BW
CE1B20-25L
CE1B20-25Z
CE1B20-25ZL
CE1B20-50
CE1B20-50L
CE1B20-50L-A73L
CE1B20-50Z
CE1B20-50ZL
CE1B20-75
CE1B20-75L
CE1B20-75Z
CE1B20-75ZL
CE1B20-100
CE1B20-100L
CE1B20-100Z
CE1B20-100ZL
CE1B20-125
CE1B20-125L
CE1B20-125Z
CE1B20-125ZL
CE1B20-150
CE1B20-150L
CE1B20-150L-A73CL
CE1B20-150Z
CE1B20-150ZL
CE1B20-175
CE1B20-175L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Mit/ohne Steckverbinder Kabellänge
(m)

394.31 €

1 4 Arbeitstage 1225Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

447.21 €

1 26 Arbeitstage 1225Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

394.31 €

1 26 Arbeitstage 1225Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

447.21 €

1 26 Arbeitstage 1225Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

421.97 €

1 4 Arbeitstage 1250Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

481.77 €

1 26 Arbeitstage 1250Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0M9BW32 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

459.53 €

1 26 Arbeitstage 1250Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

421.97 €

1 26 Arbeitstage 1250Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

459.53 €

1 26 Arbeitstage 1250Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

431.47 €

1 26 Arbeitstage 1275Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

484.39 €

1 26 Arbeitstage 1275Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

551.98 €

1 26 Arbeitstage 1275Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0M9BW0.52 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

431.47 €

1 26 Arbeitstage 1275Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

484.37 €

1 26 Arbeitstage 1275Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

447.61 €

1 4 Arbeitstage 12100Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

509.19 €

1 26 Arbeitstage 12100Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0F7BA31 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

484.39 €

1 26 Arbeitstage 12100Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

447.61 €

1 26 Arbeitstage 12100Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

484.39 €

1 26 Arbeitstage 12100Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

464.55 €

1 26 Arbeitstage 12125Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

517.47 €

1 26 Arbeitstage 12125Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

517.47 €

1 26 Arbeitstage 12125Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

464.55 €

1 26 Arbeitstage 12150Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

510.84 €

1 26 Arbeitstage 12150Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0A7332 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

517.47 €

1 26 Arbeitstage 12150Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

563.74 €

1 26 Arbeitstage 12150Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0A7332 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

464.55 €

1 26 Arbeitstage 12150Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

517.47 €

1 26 Arbeitstage 12150Ohne Dämpfung0,07 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

439.06 €

1 4 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

464.32 €

1 26 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0A730.52 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

469.50 €

1 26 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0A73H32 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

446.68 €

1 26 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0A73H31 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

490.84 €

1 26 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0M9BW0.52 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

493.98 €

1 26 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

423.21 €

1 26 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

476.11 €

1 26 Arbeitstage 2025Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

456.24 €

1 4 Arbeitstage 2050Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

511.15 €

1 26 Arbeitstage 2050Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

538.94 €

1 26 Arbeitstage 2050Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0A7332 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

439.73 €

1 26 Arbeitstage 2050Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

492.65 €

1 26 Arbeitstage 2050Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

472.81 €

1 26 Arbeitstage 2075Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

525.73 €

1 26 Arbeitstage 2075Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

472.81 €

1 26 Arbeitstage 2075Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

525.73 €

1 26 Arbeitstage 2075Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

490.50 €

1 4 Arbeitstage 20100Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

545.42 €

1 26 Arbeitstage 20100Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

472.81 €

1 26 Arbeitstage 20100Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

525.73 €

1 26 Arbeitstage 20100Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

505.84 €

1 26 Arbeitstage 20125Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

558.74 €

1 26 Arbeitstage 20125Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

505.84 €

1 26 Arbeitstage 20125Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

558.74 €

1 26 Arbeitstage 20125Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

524.84 €

1 26 Arbeitstage 20150Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

579.74 €

1 26 Arbeitstage 20150Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

610.10 €

1 26 Arbeitstage 20150Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0A73C32 Stk.Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

505.84 €

1 26 Arbeitstage 20150Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder0,5

558.74 €

1 26 Arbeitstage 20150Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Ohne Steckverbinder3

559.16 €

1 31 Arbeitstage 20175Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder0,5

591.82 €

1 26 Arbeitstage 20175Ohne Dämpfung0,05 bis 1,0Ohne (eingebauten Magnet)--Gewindebohrung beidseitig (Standard)Mit Steckverbinder3

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Sonstige
Zusätzliche Funktionen Standard / Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Specification of cylinder Luftzylinder mit Längenmessfunktion

Technischer Support