RS2H, Stopperzylinder für schwere Lasten

RS2H, Stopperzylinder für schwere Lasten
Der Stopperzylinder der Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Höhe, mit hoher Beständigkeit und geringem Luftstromabriss. Der RSG ist ein Stopperzylinder mit einstellbarer Höhe. Der Stopperzylinder kann angehoben oder gesenkt werden, je nach erforderlichem Abstand zum Stoppen des Werkstücks. Serie RSH Stopperzylinder für große Lasten sind speziell zum Einsatz für Transportbänder oder andere Anwendungen, wo eine externe Stoppereinheit erforderlich ist, entwickelt.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS2H50-30BL
RS2H50-30BL-D
RS2H50-30BL-DC
RS2H50-30BL-DS
RS2H50-30BL-DSQ
RS2H50-30BL-M9B
RS2H50-30BL-Q
RS2H50-30BL-Q-M9BW
RS2H50-30BL-Q-M9PWZ
RS2H50-30BL-S
RS2H50-30BM
RS2H50-30BM-D
RS2H50-30BM-DC
RS2H50-30BM-DCR
RS2H50-30BM-DCS
RS2H50-30BM-DQ
RS2H50-30BM-DS
RS2H50-30BM-DSR
RS2H50-30BM-S
RS2H50-30DL
RS2H50-30DL-C
RS2H50-30DL-D
RS2H50-30DL-DC
RS2H50-30DL-DCS
RS2H50-30DL-DQ
RS2H50-30DL-M9BW
RS2H50-30DL-M9NL
RS2H50-30DL-Q
RS2H50-30DL-S
RS2H50-30DM
RS2H50-30DM-C
RS2H50-30DM-D
RS2H50-30DM-D-M9BW
RS2H50-30DM-DC
RS2H50-30DM-DCS
RS2H50-30DM-DP
RS2H50-30DM-DQ
RS2H50-30DM-DS
RS2H50-30DM-DS-M9BW
RS2H50-30DM-DSP
RS2H50-30DM-DSQ
RS2H50-30DM-M9BV
RS2H50-30DM-M9BVL
RS2H50-30DM-M9BWVL
RS2H50-30DM-M9BWZ
RS2H50-30DM-P-M9BWL
RS2H50-30DM-Q
RS2H50-30DM-Q-M9BVL
RS2H50-30DM-Q-M9BWVL
RS2H50-30DM-R-M9BWVL
RS2H50-30DM-S
RS2H50-30DM-SQ
RS2H50-30TL
RS2H50-30TL-D
RS2H50-30TL-P
RS2H50-30TL-R
RS2H50-30TM
RS2H50-30TM-C
RS2H50-30TM-D
RS2H50-30TM-D-A93L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Head Cover Port Position Direction of Piping Walzenmaterial

442.65 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlanschseiteKunststoff

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

467.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

593.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

593.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKunststoff

504.68 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcOhne OptionM9B0.52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKunststoff

510.27 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcOhne OptionM9BW0.52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKunststoff

525.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcOhne OptionM9PW52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKunststoff

578.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

457.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

467.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

467.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 90°Flansch-SeiteKarbonstahl

603.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKarbonstahl

593.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

593.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 90°Flansch-SeiteKarbonstahl

578.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder5030RcMit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

452.68 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

467.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

603.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKunststoff

510.27 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BW0.52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

513.98 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9N32 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKunststoff

578.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

452.68 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

524.71 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit VerriegelungsmechanismusM9BW0.52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

467.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

603.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 270°Flansch-SeiteKarbonstahl

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKarbonstahl

593.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

660.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterM9BW0.52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

593.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 270°Flansch-SeiteKarbonstahl

593.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit Verriegelungsmechanismus, mit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKarbonstahl

513.98 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BV0.52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

532.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BV32 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

525.32 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BWV32 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

525.23 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BW52 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

517.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BW32 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 270°Flansch-SeiteKarbonstahl

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKarbonstahl

532.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BV32 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKarbonstahl

525.32 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BWV32 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKarbonstahl

525.32 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcOhne OptionM9BWV32 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 90°Flansch-SeiteKarbonstahl

578.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

578.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting5030RcMit HebelerkennungsschalterOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180°Flansch-SeiteKarbonstahl

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKunststoff

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 270°Flansch-SeiteKunststoff

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 90°Flansch-SeiteKunststoff

442.65 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcOhne OptionOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

452.68 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcMit AbbruchkappeOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

457.10 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcMit VerriegelungsmechanismusOhne (eingebauten Magnet)--Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

503.37 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)5030RcMit VerriegelungsmechanismusA9332 Stk.Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: StandardFlansch-SeiteKarbonstahl

Loading...

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer Operating Pressure(MPa) 1,0
Rod Tip Shape Hebel mit eingebautem Stoßdämpfer Tube Material Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium Specification of cylinder Stopperzylinder für schwere Lasten
Mount Type Flansch

Technischer Support