C (D) G3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung

C (D) G3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung
Wir präsentieren Ihnen unseren neuen, kompakten, platzsparenden Druckluftzylinder mit rundem Gehäuse: die Serie CG3. Die doppeltwirkenden Zylinder der Serie CG3 wurden auf der Grundlage unserer beliebten Zylinderserie CG1 entwickelt. Sie verfügen im Vergleich zu anderen kompakten Modellen über eine um bis zu 37mm kürzere Gesamtlänge, die durch eine integrierte Struktur von Zylinderdeckel und Rohr erzielt wird. Und wenn der Platzbedarf dennoch ein Problem darstellt, sind die Zylinder der Serie CG3 außerdem mit Kolbenstangen-Innengewinde als Standardoption erhältlich. Mit dieser Option wird die Zylinderlänge um weitere 25mm verkürzt (je nach gewähltem Kolbendurchmesser). Dank dieser Größenverringerung und des neu konzipierten Zylindergehäuses ist die Serie CG3 darüber hinaus wesentlich leichter, und zwar um bis zu 24% im Vergleich mit dem Zylinder der Serie CG1. Die Zylinder sind mit einem Kolbendurchmesser von 20mm bis 100mm erhältlich und außerdem können auf ihnen (mit Ausnahme der zwei Ausführungen mit großem Kolbendurchmesser, 80mm und 100mm) unsere elektronischen Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige der Serie D-M9*W installiert werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDG3BN20-10
CDG3BN20-10F
CDG3BN20-20
CDG3BN20-25
CDG3BN20-25-A93
CDG3BN20-25-A93L
CDG3BN20-25F
CDG3BN20-25G
CDG3BN20-30
CDG3BN20-35
CDG3BN20-40
CDG3BN20-40F
CDG3BN20-40G
CDG3BN20-45F
CDG3BN20-49
CDG3BN20-50
CDG3BN20-50F
CDG3BN20-54
CDG3BN20-55
CDG3BN20-59
CDG3BN20-60
CDG3BN20-60F
CDG3BN20-65F
CDG3BN20-70
CDG3BN20-70F
CDG3BN20-75
CDG3BN20-75F
CDG3BN20-75F-M9PL
CDG3BN20-75G
CDG3BN20-80
CDG3BN20-85
CDG3BN20-100
CDG3BN20-100-A93
CDG3BN20-100-A93LS
CDG3BN20-100-A933
CDG3BN20-100F
CDG3BN20-110-M9NWL
CDG3BN20-115
CDG3BN20-120
CDG3BN20-125
CDG3BN20-125F
CDG3BN20-125G
CDG3BN20-150
CDG3BN20-150F
CDG3BN20-170
CDG3BN20-175F
CDG3BN20-200
CDG3BN20-200F
CDG3BN25-10
CDG3BN25-10F
CDG3BN25-15
CDG3BN25-15F
CDG3BN25-20
CDG3BN25-25
CDG3BN25-25F
CDG3BN25-25F-A93S
CDG3BN25-25G
CDG3BN25-30
CDG3BN25-30F
CDG3BN25-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape

39.32 €

1 26 Arbeitstage 2010Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

39.32 €

1 26 Arbeitstage 2010Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

39.32 €

1 26 Arbeitstage 2020Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

39.32 €

1 4 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

77.85 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetA930.52GrundausführungAußengewinde

83.02 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetA9332GrundausführungAußengewinde

39.32 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

39.32 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetOhne Schalter--Grundausführungmännlich (male) Faden, lang

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2030Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2035Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2040Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2040Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2040Eingebauter MagnetOhne Schalter--Grundausführungmännlich (male) Faden, lang

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2045Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2049Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

41.31 €

1 4 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

41.31 €

1 26 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2054Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2055Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2059Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2060Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2060Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2065Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2070Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2070Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

116.68 €

1 26 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetM9P32GrundausführungInnengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetOhne Schalter--Grundausführungmännlich (male) Faden, lang

47.32 €

1 26 Arbeitstage 2080Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

47.32 €

1 26 Arbeitstage 2085Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

47.32 €

1 4 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

85.82 €

1 26 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetA930.52GrundausführungAußengewinde

67.85 €

1 26 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetA9331GrundausführungAußengewinde

106.40 €

1 26 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetA930.53GrundausführungAußengewinde

47.32 €

1 26 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

121.90 €

1 26 Arbeitstage 20110Eingebauter MagnetM9NW32GrundausführungAußengewinde

49.35 €

1 26 Arbeitstage 20115Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

49.35 €

1 26 Arbeitstage 20120Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

49.35 €

1 4 Arbeitstage 20125Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

49.35 €

1 26 Arbeitstage 20125Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

49.35 €

1 26 Arbeitstage 20125Eingebauter MagnetOhne Schalter--Grundausführungmännlich (male) Faden, lang

51.10 €

1 4 Arbeitstage 20150Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

51.10 €

1 26 Arbeitstage 20150Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

53.39 €

1 26 Arbeitstage 20170Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

53.39 €

1 26 Arbeitstage 20175Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

53.39 €

1 26 Arbeitstage 20200Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

53.39 €

1 26 Arbeitstage 20200Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

43.35 €

1 26 Arbeitstage 2510Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

43.35 €

1 26 Arbeitstage 2510Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

43.35 €

1 26 Arbeitstage 2515Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

43.35 €

1 26 Arbeitstage 2515Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

43.34 €

1 26 Arbeitstage 2520Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

43.34 €

1 4 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

43.35 €

1 26 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

61.31 €

1 26 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetA930.51GrundausführungInnengewinde

43.35 €

1 26 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetOhne Schalter--Grundausführungmännlich (male) Faden, lang

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2530Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2530Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungInnengewinde

45.34 €

1 26 Arbeitstage 2540Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAußengewinde

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 0,7

Technischer Support