Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
211.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
213.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 60 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
213.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 70 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
235.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
292.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 350 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
319.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
306.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
338.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
339.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
399.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 160 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
435.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 250 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
549.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 100 | Standard | Kautschukdämpfer | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
223.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 60 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
230.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
319.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
302.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 350 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Axialer Fußmodell | Keine | Ohne | ||
340.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 25 | Wärmebeständigkeit | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Axialer Fußmodell | Keine | Hitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C) | ||
235.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Mittelzapfen | Keine | Ohne | ||
374.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Mittelzapfen | Keine | Ohne | ||
386.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 30 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | - | - | - | Mittelzapfen | Keine | Ohne | ||
206.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
211.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 60 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
216.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 80 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
235.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
296.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Nylon (einseitig) | Ohne | ||
250.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
261.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
324.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
272.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 70 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
272.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
283.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
369.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 300 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
303.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 20 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
314.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
325.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
336.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
347.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
337.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
349.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
361.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
421.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
469.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 300 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
415.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
449.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
482.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
314.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
328.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
440.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
541.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 | Port thread type | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften