Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CA2 Series

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CA2 Series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Wir präsentieren Ihnen unseren neuesten Druckluftzylinder mit Zugstange der Serie CA2-Z, mit dem wir unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten. Zylinderkopf und Zylinderdeckel wurden neu konzipiert und die neue Serie CA2-Z ist nun bis zu 15% leichter als die Vorgängermodelle. Die Leistung wurde des Weiteren dank der Einführung eines Einstellbereichs mit drei Umdrehungen der Dämpfungseinstelldrossel sowie einer einfacheren Feineinstellung der Dämpfung verbessert, die für einen gleichmäßigeren Betrieb am Hubende und für geringere Arbeitskosten beim Einstellen der Zylindergeschwindigkeit sorgt. Die neue Serie ist mit einer Vielzahl verschiedener Befestigungselemente sowie mit kompaktem oder magnetfeldresistentem Signalgeber erhältlich, die auf 4 Zugstangen montiert werden können. Neben der großen Zahl an Standardprodukten sind auch viele Bestelloptionen verfügbar. Somit eignet sich die Serie CA2-Z perfekt für die verschiedensten Branchen.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA2B40-8Z
CA2B40-15Z
CA2B40-20Z
CA2B40-25NZ
CA2B40-25Z
CA2B40-25Z-XC4
CA2B40-30Z
CA2B40-35Z
CA2B40-40Z
CA2B40-50NZ
CA2B40-50Z
CA2B40-50Z-XC68
CA2B40-60Z
CA2B40-70Z
CA2B40-75Z
CA2B40-75Z-XC4
CA2B40-80Z
CA2B40-85Z
CA2B40-90Z
CA2B40-100JZ
CA2B40-100Z
CA2B40-125Z
CA2B40-135Z
CA2B40-150JZ
CA2B40-150Z
CA2B40-160Z
CA2B40-175Z
CA2B40-200JZ
CA2B40-200Z
CA2B40-215Z
CA2B40-220Z
CA2B40-230Z
CA2B40-250Z
CA2B40-275Z
CA2B40-300Z
CA2B40-300Z-XB6
CA2B40-350Z
CA2B40-380Z
CA2B40-400Z
CA2B40-425Z
CA2B40-450Z
CA2B40-460Z
CA2B40-470Z
CA2B40-500Z
CA2B40-510Z
CA2B40-550Z
CA2B40-700Z
CA2B40-850Z
CA2B40TF-25Z
CA2B40TF-50Z
CA2B40TF-75Z
CA2B40TF-125Z
CA2B40TF-200Z
CA2B40TF-250Z
CA2B40TF-350Z
CA2B40TN-50Z
CA2B50-25Z
CA2B50-30Z
CA2B50-35Z
CA2B50-40Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications

141.85 €

1 26 Arbeitstage 408StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

141.85 €

1 26 Arbeitstage 4015StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

141.85 €

1 26 Arbeitstage 4020StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

141.85 €

1 26 Arbeitstage 4025StandardKautschukdämpferOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

141.85 €

1 26 Arbeitstage 4025StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

159.08 €

1 26 Arbeitstage 4025StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineMit leistungsstarkem Schaber

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4030StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4035StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4040StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4050StandardKautschukdämpferOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4050StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

166.60 €

1 26 Arbeitstage 4050StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineMaterial: Rostfreier Stahl (Stab: mit Hartverchromung)

150.47 €

1 26 Arbeitstage 4060StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

150.47 €

1 26 Arbeitstage 4070StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

150.47 €

1 26 Arbeitstage 4075StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

167.68 €

1 26 Arbeitstage 4075StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineMit leistungsstarkem Schaber

154.77 €

1 26 Arbeitstage 4080StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

154.77 €

1 26 Arbeitstage 4085StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

154.77 €

1 26 Arbeitstage 4090StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

205.32 €

1 26 Arbeitstage 40100StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungNylonOhne

154.77 €

1 26 Arbeitstage 40100StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

159.06 €

1 39 Arbeitstage 40125StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

163.32 €

1 26 Arbeitstage 40135StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

220.31 €

1 26 Arbeitstage 40150StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungNylonOhne

163.32 €

1 26 Arbeitstage 40150StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

167.63 €

1 26 Arbeitstage 40160StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

167.63 €

1 26 Arbeitstage 40175StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

235.34 €

1 26 Arbeitstage 40200StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungNylonOhne

171.94 €

1 26 Arbeitstage 40200StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

180.55 €

1 26 Arbeitstage 40215StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

180.55 €

1 26 Arbeitstage 40220StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

180.55 €

1 26 Arbeitstage 40230StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

180.55 €

1 26 Arbeitstage 40250StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

189.10 €

1 26 Arbeitstage 40275StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

189.10 €

1 26 Arbeitstage 40300StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

260.02 €

1 26 Arbeitstage 40300WärmebeständigkeitPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineHitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C)

197.73 €

1 26 Arbeitstage 40350StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

206.32 €

1 26 Arbeitstage 40380StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

206.32 €

1 26 Arbeitstage 40400StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

214.95 €

1 26 Arbeitstage 40425StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

214.95 €

1 26 Arbeitstage 40450StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

223.53 €

1 26 Arbeitstage 40460StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

223.53 €

1 26 Arbeitstage 40470StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

223.53 €

1 26 Arbeitstage 40500StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

240.56 €

1 26 Arbeitstage 40510StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

240.56 €

1 26 Arbeitstage 40550StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

257.98 €

1 26 Arbeitstage 40700StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

292.40 €

1 26 Arbeitstage 40850StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

141.85 €

1 26 Arbeitstage 4025StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4050StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

150.47 €

1 26 Arbeitstage 4075StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

159.06 €

1 26 Arbeitstage 40125StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

171.94 €

1 26 Arbeitstage 40200StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

180.55 €

1 26 Arbeitstage 40250StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

197.73 €

1 26 Arbeitstage 40350StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4050StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetNPT---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

193.40 €

1 26 Arbeitstage 5025StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

200.97 €

1 26 Arbeitstage 5030StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

200.97 €

1 26 Arbeitstage 5035StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

200.97 €

1 26 Arbeitstage 5040StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0 Tube Material Tube

Technischer Support