Air Cylinder, Air-Hydro Type, Double Acting, Single Rod CA2□H Series

Air Cylinder, Air-Hydro Type, Double Acting, Single Rod CA2□H Series
An air cylinder with easy air cushion control.
[Features]
· Weight reduced by up to 15%.
· Various switches such as compact auto switches and strong magnetic field resistant switches can be mounted.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets and pivot brackets. (No need to order separately.)
*See the manufacturer's catalog for detailed specifications.
*Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA2BFH80TF-16
CA2BH40-50
CA2BH40-100
CA2BH40-150J
CA2BH40-200
CA2BH40-300
CA2BH40-400
CA2BH50-50
CA2BH50-50J
CA2BH50-100
CA2BH50-150
CA2BH50-170
CA2BH50-175
CA2BH50-200
CA2BH50-300
CA2BH50-400
CA2BH50TF-500
CA2BH63-100
CA2BH63-150
CA2BH63-160
CA2BH63-170
CA2BH63-200
CA2BH63-280
CA2BH63-300
CA2BH63-400
CA2BH63TF-400
CA2BH80-50
CA2BH80-80
CA2BH80-100
CA2BH80-150
CA2BH80-170
CA2BH80-200
CA2BH80-250
CA2BH80-320
CA2BH80-420
CA2BH80-600
CA2BH80-700
CA2BH80TF-160
CA2BH100-100
CA2BH100-150
CA2BH100-200
CA2BH100-250
CA2BH100-400
CA2BH100-500
CA2BH100TF-100
CA2BH100TF-200
CA2CH50-100
CA2CH63-150
CA2CH63-300
CA2CH80-100
CA2CH80-200
CA2DFH40-50J
CA2DH40-50
CA2DH40-200
CA2DH50-50
CA2DH50-75
CA2DH50-500
CA2DH63-80
CA2DH80-100
CA2DH80-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows

259.00 €

1 26 Arbeitstage 8016Ohne MagnetG---GrundausführungKeine

146.16 €

1 26 Arbeitstage 4050Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

154.77 €

1 26 Arbeitstage 40100Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

220.31 €

1 26 Arbeitstage 40150Ohne MagnetRc---GrundausführungNylon

171.94 €

1 26 Arbeitstage 40200Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

189.11 €

1 26 Arbeitstage 40300Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

206.32 €

1 26 Arbeitstage 40400Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

200.97 €

1 26 Arbeitstage 5050Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

245.06 €

1 26 Arbeitstage 5050Ohne MagnetRc---GrundausführungNylon

215.98 €

1 26 Arbeitstage 50100Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

231.03 €

1 26 Arbeitstage 50150Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

238.60 €

1 26 Arbeitstage 50170Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

238.60 €

1 26 Arbeitstage 50175Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

246.08 €

1 26 Arbeitstage 50200Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

276.16 €

1 26 Arbeitstage 50300Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

306.24 €

1 26 Arbeitstage 50400Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

336.32 €

1 26 Arbeitstage 50500Ohne MagnetG---GrundausführungKeine

256.81 €

1 26 Arbeitstage 63100Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

271.85 €

1 26 Arbeitstage 63150Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

279.40 €

1 26 Arbeitstage 63160Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

279.40 €

1 26 Arbeitstage 63170Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

286.89 €

1 26 Arbeitstage 63200Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

317.03 €

1 26 Arbeitstage 63280Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

317.03 €

1 26 Arbeitstage 63300Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

347.06 €

1 26 Arbeitstage 63400Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

347.06 €

1 26 Arbeitstage 63400Ohne MagnetG---GrundausführungKeine

267.55 €

1 26 Arbeitstage 8050Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

284.77 €

1 26 Arbeitstage 8080Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

284.77 €

1 26 Arbeitstage 80100Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

301.94 €

1 26 Arbeitstage 80150Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

310.55 €

1 26 Arbeitstage 80170Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

319.16 €

1 26 Arbeitstage 80200Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

336.32 €

1 26 Arbeitstage 80250Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

370.71 €

1 44 Arbeitstage 80320Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

405.10 €

1 26 Arbeitstage 80420Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

456.69 €

1 26 Arbeitstage 80600Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

491.03 €

1 26 Arbeitstage 80700Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

310.53 €

1 26 Arbeitstage 80160Ohne MagnetG---GrundausführungKeine

334.19 €

1 26 Arbeitstage 100100Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

357.79 €

1 26 Arbeitstage 100150Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

381.52 €

1 26 Arbeitstage 100200Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

405.10 €

1 26 Arbeitstage 100250Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

475.98 €

1 26 Arbeitstage 100400Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

523.31 €

1 26 Arbeitstage 100500Ohne MagnetRc---GrundausführungKeine

334.19 €

1 26 Arbeitstage 100100Ohne MagnetG---GrundausführungKeine

381.52 €

1 26 Arbeitstage 100200Ohne MagnetG---GrundausführungKeine

226.81 €

1 26 Arbeitstage 50100Ohne MagnetRc---Einzelner GabelkopfKeine

286.95 €

1 26 Arbeitstage 63150Ohne MagnetRc---Einzelner GabelkopfKeine

332.15 €

1 26 Arbeitstage 63300Ohne MagnetRc---Einzelner GabelkopfKeine

306.31 €

1 26 Arbeitstage 80100Ohne MagnetRc---Einzelner GabelkopfKeine

340.69 €

1 26 Arbeitstage 80200Ohne MagnetRc---Einzelner GabelkopfKeine

201.06 €

1 26 Arbeitstage 4050Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelNylon

156.95 €

1 26 Arbeitstage 4050Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

182.73 €

1 26 Arbeitstage 40200Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

211.74 €

1 26 Arbeitstage 5050Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

219.29 €

1 26 Arbeitstage 5075Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

347.11 €

1 26 Arbeitstage 50500Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

271.90 €

1 26 Arbeitstage 6380Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

306.31 €

1 26 Arbeitstage 80100Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

323.47 €

1 26 Arbeitstage 80150Ohne MagnetRc---Ausführung mit U-förmiger GabelKeine

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile Verfügbar Cushion Ohne Operating Pressure(MPa) 0,1 bis 1,0
Tube Material Tube Custom-made Specifications Ohne Ausführung Hydro-Modell

Technischer Support