C (D) G1-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

C (D) G1-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
  • Sonderpreis
Wir freuen uns, Ihnen den überarbeiteten runden Druckluftzylinder der Serie CG1-Z mit klarerem Profil vorstellen zu können. Diese neue Serie, mit 20 bis 100 mm Kolbendurchmesser, lockt mit verbesserter Signalgeber-Montage und vielen neuen Eigenschaften, die für niedrigere Montage- und Wartungskosten sorgen und gleichzeitig mehr Flexibilität bieten. Nun können Feineinstellungen der Signalgeber nach Lockern nur einer Schraube durchgeführt werden. Außerdem wurde mit den durchsichtigen Befestigungselementen die Sichtbarkeit verbessert. Es können sowohl Kolbenstangen mit Innen- als auch mit Außengewinde gewählt werden. Mit Innengewinde wird der Zylinder bis zu 52 mm kürzer ist als die Ausführung mit Außengewinde. Der CG1-Z besticht durch vielseitige Befestigungselemente, den einfachen Aufbau und glatte Kontur. Er ist geeignet für zahlreiche Anwendungen wie Klemm- oder Pick- & Place- und Positionier-Anwendungen, in vielen Industriezweigen.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CG1 Series Specifications

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CG1 Series external appearance

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CG1 Series external appearance

Symbol Rubber bumper

Symbol Rubber bumper

Symbol Air cushion

Symbol Air cushion

Specifications

Bore Size (mm)20253240506380100
ActionDouble acting, single rod
LubricationNot required (non-lube)
Applicable fluidsAir
Proof pressure1.5 MPa
Maximum operating pressure1.0 MPa
Minimum operating pressure0.05 MPa
Ambient and fluid temperatureWithout auto switch: -10°C to 70°C (No freezing)
With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing)
Piston speed50 to 1,000 mm/s50 to 700 mm/s
Stroke length toleranceUp to 1,000 (st 0 to +1.4) mm, up to 1,500 (st 0 to +1.8) mm
CushionRubber bumper, air cushion
Mounting**Basic, basic (without trunnion mounting female thread), axial foot,
rod flange, head flange,
rod trunnion type, head trunnion,
clevis
Allowable kinetic energy
(J)
Rubber
bumper
Rod end
male thread
0.280.410.661.202.003.405.909.90
Rod end
female thread
0.110.180.290.520.911.542.714.54
Air
cushion
Rod end
male thread
R: 0.35
H: 0.42
R: 0.56
H: 0.65
0.911.803.404.9011.8016.70
Rod end
female thread
0.110.180.290.520.911.542.714.54
  • *R: rod side, H: head side
  • *Cylinder sizes ø80 (80‑mm diameter) and ø100 (100‑mm diameter) do not have basic (without trunnion mounting female thread), rod trunnion or head trunnion types. Foot, flange and clevis types of cylinder sizes ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter) do not have trunnion mounting female thread. Operate the cylinder within the allowable kinetic energy.

Standard Strokes

 

(Unit: mm)

 

Bore sizeStandard strokeNote 1)Maximum manufacturable strokeNote 2)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 to 1,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300301 to 1,500
32
40
50/63
80
100

Note 1) Intermediate strokes not listed above are produced to order.
Manufacture of intermediate strokes at 1 mm intervals is possible. (Spacers are not used.)
Note 2) The maximum manufacturable stroke shows the long stroke.
Note 3) Applicable strokes should be confirmed according to the usage. For details, refer to "Air Cylinders Model Selection" in the manufacturer's catalog.
In addition, products that exceed the standard stroke may not be able to fulfill the specifications due to deflection, etc.

Mounting Procedure

Mounting procedure for trunnion: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Mounting procedure for trunnion: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Follow the procedures in the above figure when mounting a pivot bracket on the trunnion.

Mounting procedure for clevis: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Mounting procedure for clevis: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Follow the procedures in the above figure when mounting a pivot bracket on the clevis.

Mounting procedure for clevis: ø80 (80‑mm diameter), ø100 (100‑mm diameter)

Mounting procedure for clevis: ø80 (80‑mm diameter), ø100 (100‑mm diameter)

Follow the procedures in the above figure when mounting a pivot bracket on the clevis.

Dimensional Outline Drawing (Dimensions Other Than Those Shown Below Are the Same As the Standard Type)

 

(Unit: mm)

 

Rubber bumper dimensional outline drawing

Rubber bumper dimensional outline drawing

Air cushion dimensional outline drawing

Air cushion dimensional outline drawing

Bore size(E1)*E(F1)*FGASTAWAZZ
RcNPTGMale threadFemale thread
321718221816.577 (85)1722119 (127)93 (101)
40212522191984 (93)1823136 (145)101 (110)
50263022212197 (109)2025157 (169)115 (127)
63263222212197 (109)2025157 (169)115 (127)
803240332825.5116 (130)-32190 (204)138 (152)
1003750332926.5117 (131)-33119 (205)142 (156)
  • *Dimensions marked with * are the same as the standard type.
  • *Dimensions inside () are for long stroke.

Structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Component Parts

NumberDescriptionMaterialNote
1Rod coverAluminum alloyHard anodized
2Tube coverAluminum alloyHard anodized
3PistonAluminum alloy-
4Piston rodStainless steelFor ø20 (20‑mm diameter), ø25 (25‑mm diameter) with built-in magnet
Carbon steel*Hard chrome plating*
5BushingResin/Copper alloy (Multiple layers)-
6BumperResinø32 (32‑mm diameter) or larger is common
7BumperResin
8Retaining RingStainless steelNot available for ø80 (80‑mm diameter), ø100 (100‑mm diameter)
9Wear ringResin-
10Rod-end nutCarbon steelZinc chromated
11Cushion ring AAluminum alloy-
12Cushion ring BAluminum alloy-
13Seal retainerRolled steelZinc chromated
14Cushion valveø40 (40‑mm diameter) or smallerCarbon steelElectroless nickel plating
ø50 (diameter 50 mm) or moreSteel wireZinc chromated
15Cushion seal AUrethaneø32 (32‑mm diameter) or larger is common
16Cushion seal BUrethane
17Head coverAluminum alloyHard anodized
18Cylinder tubeAluminum alloyHard anodized
19Rod sealNBR-
20Piston sealNBR-
21Tube gasketNBR-
22Valve sealNBR-

Note) For cylinders with auto switches, the magnet is installed in the piston.
*The material for ø20 (20‑mm diameter) and ø25 (25‑mm diameter) cylinders with auto switches is stainless steel.

*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.

Teilenummer
CDG1BA20-10Z
CDG1BA20-15FZ
CDG1BA20-15Z
CDG1BA20-20FZ
CDG1BA20-20Z
CDG1BA20-25FZ
CDG1BA20-25Z
CDG1BA20-25Z-XC6
CDG1BA20-27Z
CDG1BA20-30Z
CDG1BA20-35Z
CDG1BA20-36Z
CDG1BA20-38Z
CDG1BA20-40Z
CDG1BA20-45Z
CDG1BA20-50FZ
CDG1BA20-50Z
CDG1BA20-50Z-XC6
CDG1BA20-50Z-XC35
CDG1BA20-55Z
CDG1BA20-60Z
CDG1BA20-65Z
CDG1BA20-70Z
CDG1BA20-75FZ
CDG1BA20-75Z
CDG1BA20-75Z-W
CDG1BA20-75Z-XC6
CDG1BA20-75Z-XC13A
CDG1BA20-75Z-XC13B
CDG1BA20-75Z-XC35
CDG1BA20-75Z-XC37
CDG1BA20-80Z
CDG1BA20-85Z
CDG1BA20-90Z
CDG1BA20-95Z
CDG1BA20-1000Z
CDG1BA20-100FZ
CDG1BA20-100JZ
CDG1BA20-100Z
CDG1BA20-100Z-C73
CDG1BA20-100Z-XC6
CDG1BA20-105Z
CDG1BA20-110Z
CDG1BA20-115Z
CDG1BA20-1200Z
CDG1BA20-120Z
CDG1BA20-122Z
CDG1BA20-125FZ
CDG1BA20-125Z
CDG1BA20-125Z-H7BL
CDG1BA20-125Z-M9BWL
CDG1BA20-125Z-XC6
CDG1BA20-130Z
CDG1BA20-135Z
CDG1BA20-140FZ
CDG1BA20-140Z
CDG1BA20-145Z
CDG1BA20-150Z
CDG1BA20-155Z
CDG1BA20-160Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape Bellows Custom-made Specifications

52.84 €

1 7 Arbeitstage 2010StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.84 €

1 7 Arbeitstage 2015StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.84 €

1 7 Arbeitstage 2015StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.84 €

1 7 Arbeitstage 2020StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.84 €

1 7 Arbeitstage 2020StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.84 €

1 7 Arbeitstage 2025StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.84 €

1 7 Arbeitstage 2025StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

57.27 €

1 7 Arbeitstage 2025StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMaterial: Rostfreier Stahl

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2027StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2030StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2035StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2036StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2038StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2040StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2045StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2050StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 7 Arbeitstage 2050StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

59.23 €

1 7 Arbeitstage 2050StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMaterial: Rostfreier Stahl

69.02 €

1 26 Arbeitstage 2050StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMit Spulenschaber

56.68 €

1 7 Arbeitstage 2055StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

56.68 €

1 7 Arbeitstage 2060StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

56.68 €

1 7 Arbeitstage 2065StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

56.68 €

1 7 Arbeitstage 2070StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

56.68 €

1 7 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

56.68 €

1 7 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

61.63 €

1 7 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementU-GelenkbolzenGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

61.35 €

1 7 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMaterial: Rostfreier Stahl

62.98 €

1 26 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgSchienenmontage für automatische Schalterschiene (Modell A)

62.98 €

1 26 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgSchienenmontage für automatische Schalterschiene (Modell B)

71.31 €

1 26 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMit Spulenschaber

65.53 €

1 26 Arbeitstage 2075StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgGrößere Rohranschluss Durchmesser

58.56 €

1 7 Arbeitstage 2080StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

58.56 €

1 7 Arbeitstage 2085StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

58.56 €

1 7 Arbeitstage 2090StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

58.56 €

1 7 Arbeitstage 2095StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

127.44 €

1 7 Arbeitstage 201,000StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

58.56 €

1 7 Arbeitstage 20100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

93.55 €

1 26 Arbeitstage 20100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeNylonOhne

58.56 €

1 7 Arbeitstage 20100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

99.69 €

1 26 Arbeitstage 20100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8C730.52Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

63.35 €

1 7 Arbeitstage 20100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMaterial: Rostfreier Stahl

60.47 €

1 7 Arbeitstage 20105StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

60.47 €

1 7 Arbeitstage 20110StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

60.47 €

1 7 Arbeitstage 20115StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

142.77 €

1 7 Arbeitstage 201,200StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

60.47 €

1 7 Arbeitstage 20120StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

60.47 €

1 26 Arbeitstage 20122StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

60.47 €

1 7 Arbeitstage 20125StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

60.47 €

1 7 Arbeitstage 20125StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

141.87 €

1 26 Arbeitstage 20125StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8H7B32Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

133.02 €

1 7 Arbeitstage 20125StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8M9BW32Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

65.40 €

1 7 Arbeitstage 20125StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMaterial: Rostfreier Stahl

62.32 €

1 7 Arbeitstage 20130StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

62.32 €

1 7 Arbeitstage 20135StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

62.32 €

1 7 Arbeitstage 20140StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

62.32 €

1 7 Arbeitstage 20140StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

62.32 €

1 7 Arbeitstage 20145StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

62.32 €

1 7 Arbeitstage 20150StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

66.18 €

1 7 Arbeitstage 20155StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

66.18 €

1 7 Arbeitstage 20160StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0

Technischer Support