Air Cylinder CDS1 Series With Auto Switch

Air Cylinder CDS1 Series With Auto Switch
Druckluftzylinder der Serie CS1 sind die Zylinder mit dem größten Kolbendurchmesser von SMC. Die Serie ist erhältlich in Kolbengrößen bis 12" und Hublängen bis 60". Außerdem kann der CS1 auch in für Signalgeber geeigneter Ausführung bestellt werden. Weitere Optionen sind Kolbengrößen bis 12" (300mm), verschiedene Montagearten, Dämpfung und Ölung.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDS1B125-35
CDS1B125-60
CDS1B125-1000-XC35
CDS1B125-100-XB5
CDS1B125-100N
CDS1B125-120
CDS1B125-150-A54
CDS1B125-200-XC35
CDS1B125-210
CDS1B125-230
CDS1B125-275
CDS1B125-320
CDS1B125-330
CDS1B125-380
CDS1B125-475
CDS1B125-650
CDS1B140-100J
CDS1B140-120
CDS1B140-140
CDS1B140-160
CDS1B140-170
CDS1B140-250J
CDS1B140-320
CDS1B140-400J
CDS1B140-400N
CDS1B140-420
CDS1B140-550
CDS1B140-800N
CDS1B140TF-1000
CDS1B160-10
CDS1B160-60
CDS1B160-80
CDS1B160-90
CDS1B160-100-XC22
CDS1B160-100N
CDS1B160-140
CDS1B160-150-F5BALS
CDS1B160-180
CDS1B160-220
CDS1B160-250J
CDS1B160-320
CDS1B160-380
CDS1B160-420
CDS1B160-600-XC4
CDS1B160-800N
CDS1B160TF-50
CDS1B160TF-200
CDS1B180-30
CDS1B180-40
CDS1B180-50
CDS1B180-75
CDS1B180-1000
CDS1B180-1200
CDS1B180-125
CDS1B180-150
CDS1B180-200
CDS1B180-250
CDS1B180-300
CDS1B180-350
CDS1B180-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Customized specification (port positions) Ausführung

551.32 €

1 26 Arbeitstage 12535Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

551.32 €

1 26 Arbeitstage 12560Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,051.85 €

1 64 Arbeitstage 1251,000Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineMit Spulenschaber-Schmiermittelmodell

960.47 €

1 64 Arbeitstage 125100Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineLeistungsstarker Stangenzylinder-Schmiermittelmodell

551.32 €

1 26 Arbeitstage 125100Ohne0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

575.74 €

1 68 Arbeitstage 125120Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

591.44 €

1 68 Arbeitstage 125150Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcA540.52GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

669.11 €

1 64 Arbeitstage 125200Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineMit Spulenschaber-Schmiermittelmodell

623.39 €

1 68 Arbeitstage 125210Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

623.39 €

1 68 Arbeitstage 125230Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

646.69 €

1 68 Arbeitstage 125275Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

671.11 €

1 68 Arbeitstage 125320Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

671.11 €

1 26 Arbeitstage 125330Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

694.42 €

1 26 Arbeitstage 125380Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

742.13 €

1 68 Arbeitstage 125475Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

837.50 €

1 26 Arbeitstage 125650Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

671.31 €

1 68 Arbeitstage 140100Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungNylonOhne-Schmiermittelmodell

646.74 €

1 26 Arbeitstage 140120Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

646.74 €

1 26 Arbeitstage 140140Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

673.29 €

1 68 Arbeitstage 140160Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

673.31 €

1 68 Arbeitstage 140170Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

784.66 €

1 68 Arbeitstage 140250Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungNylonOhne-Schmiermittelmodell

754.94 €

1 26 Arbeitstage 140320Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

897.15 €

1 26 Arbeitstage 140400Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungNylonOhne-Schmiermittelmodell

781.48 €

1 26 Arbeitstage 140400Ohne0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

835.52 €

1 26 Arbeitstage 140420Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

889.40 €

1 26 Arbeitstage 140550Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

997.65 €

1 26 Arbeitstage 140800Ohne0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,105.10 €

1 68 Arbeitstage 1401,000Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97GOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

733.63 €

1 68 Arbeitstage 16010Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

733.65 €

1 68 Arbeitstage 16060Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

733.63 €

1 26 Arbeitstage 16080Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

733.63 €

1 26 Arbeitstage 16090Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

836.56 €

1 64 Arbeitstage 160100Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineFluororber-Dichtung-Schmiermittelmodell

733.63 €

1 68 Arbeitstage 160100Ohne0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

765.48 €

1 68 Arbeitstage 160140Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

783.31 €

1 68 Arbeitstage 160150Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcF5BA31GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

796.16 €

1 68 Arbeitstage 160180Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

828.00 €

1 26 Arbeitstage 160220Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

931.98 €

1 68 Arbeitstage 160250Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungNylonOhne-Schmiermittelmodell

890.48 €

1 68 Arbeitstage 160320Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

921.27 €

1 68 Arbeitstage 160380Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

983.79 €

1 26 Arbeitstage 160420Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,081.47 €

1 64 Arbeitstage 160600Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineMit leistungsstarkem Schaber-Schmiermittelmodell

1,171.40 €

1 26 Arbeitstage 160800Ohne0,05 bis 0,97RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

733.19 €

1 26 Arbeitstage 16050Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97GOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

796.16 €

1 68 Arbeitstage 160200Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97GOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,009.21 €

1 68 Arbeitstage 18030Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,009.23 €

1 68 Arbeitstage 18040Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,009.23 €

1 68 Arbeitstage 18050Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,009.23 €

1 68 Arbeitstage 18075Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,820.10 €

1 68 Arbeitstage 1801,000Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

2,000.37 €

1 68 Arbeitstage 1801,200Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,054.81 €

1 68 Arbeitstage 180125Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,054.81 €

1 68 Arbeitstage 180150Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,099.34 €

1 68 Arbeitstage 180200Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,144.85 €

1 68 Arbeitstage 180250Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,189.40 €

1 68 Arbeitstage 180300Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,235.00 €

1 68 Arbeitstage 180350Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,279.53 €

1 68 Arbeitstage 180400Mit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,7RcOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile Verfügbar Specifications Eingebauter Magnet Rod Tip Metal Fitting Ohne

Technischer Support