Pneumatik-Zylinder / CA2Y Serie / Gewindebolzen-Befestigung

Pneumatik-Zylinder / CA2Y Serie / Gewindebolzen-Befestigung
Wir präsentieren Ihnen unseren neuesten Druckluftzylinder mit Zugstange der Serie CA2-Z, mit dem wir unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten. Zylinderkopf und Zylinderdeckel wurden neu konzipiert und die neue Serie CA2-Z ist nun bis zu 15% leichter als die Vorgängermodelle. Die Leistung wurde des Weiteren dank der Einführung eines Einstellbereichs mit drei Umdrehungen der Dämpfungseinstelldrossel sowie einer einfacheren Feineinstellung der Dämpfung verbessert, die für einen gleichmäßigeren Betrieb am Hubende und für geringere Arbeitskosten beim Einstellen der Zylindergeschwindigkeit sorgt. Die neue Serie ist mit einer Vielzahl verschiedener Befestigungselemente sowie mit kompaktem oder magnetfeldresistentem Signalgeber erhältlich, die auf 4 Zugstangen montiert werden können. Neben der großen Zahl an Standardprodukten sind auch viele Bestelloptionen verfügbar. Somit eignet sich die Serie CA2-Z perfekt für die verschiedensten Branchen.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA2YB63-80Z
CA2YB63-125Z
CA2YB63TF-600Z
CA2YB80TF-150Z
CA2YB100-350Z
CA2YC40-200Z
CA2YC50-75Z
CA2YD50-100Z
CA2YD50-125Z
CA2YF50-100Z
CA2YF80-600Z
CA2YF80-650Z
CA2YG50-800Z
CA2YL50-150Z
CA2YL50-200Z
CA2YL50-500Z
CA2YL50TF-600Z
CA2YL80-800Z
CA2YL80TN-100Z
CA2YT50TF-500Z
CDA2YB50-150Z
CDA2YB50-575Z
CDA2YB50TF-150Z
CDA2YB50TF-400Z
CDA2YB63-75Z
CDA2YB63-125Z
CDA2YB63-150Z
CDA2YB63TF-200Z
CDA2YB63TF-400Z
CDA2YB80-250Z
CDA2YB80TF-250Z
CDA2YC63-125Z
CDA2YD40-125Z
CDA2YD50-125Z
CDA2YD50-400Z
CDA2YD63-50Z-A54
CDA2YD63-150Z
CDA2YD63TF-400Z
CDA2YD100-200Z
CDA2YD100-200Z-W
CDA2YF50-500Z
CDA2YL50-500Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support

278.27 €

1 26 Arbeitstage 63800,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführung

285.82 €

1 26 Arbeitstage 631250,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführung

428.74 €

1 26 Arbeitstage 636000,01 bis 0,7Ohne MagnetG---Ohne BefestigungselementGrundausführung

362.10 €

1 26 Arbeitstage 801500,01 bis 0,7Ohne MagnetG---Ohne BefestigungselementGrundausführung

553.39 €

1 26 Arbeitstage 1003500,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführung

191.34 €

1 26 Arbeitstage 402000.02 to 0.7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementEinzelner Gabelkopf

230.03 €

1 26 Arbeitstage 50750,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementEinzelner Gabelkopf

237.52 €

1 26 Arbeitstage 501000,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

245.06 €

1 26 Arbeitstage 501250,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

237.52 €

1 26 Arbeitstage 501000,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementFlanschart

538.40 €

1 26 Arbeitstage 806000,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementFlanschart

572.73 €

1 26 Arbeitstage 806500,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementFlanschart

448.03 €

1 26 Arbeitstage 508000,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementFlanschbefestigung Kopfseite

252.61 €

1 26 Arbeitstage 501500,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementAxialer Fußmodell

267.61 €

1 26 Arbeitstage 502000,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementAxialer Fußmodell

357.85 €

1 26 Arbeitstage 505000,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementAxialer Fußmodell

387.98 €

1 26 Arbeitstage 506000,01 bis 0,7Ohne MagnetG---Ohne BefestigungselementAxialer Fußmodell

603.47 €

1 26 Arbeitstage 808000,01 bis 0,7Ohne MagnetRc---Ohne BefestigungselementAxialer Fußmodell

366.47 €

1 26 Arbeitstage 801000,01 bis 0,7Ohne MagnetNPT---Ohne BefestigungselementAxialer Fußmodell

377.19 €

1 26 Arbeitstage 505000,01 bis 0,7Ohne MagnetG---Ohne BefestigungselementModell des mittleren Zapfens

248.32 €

1 26 Arbeitstage 501500,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

383.69 €

1 26 Arbeitstage 505750,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

248.32 €

1 26 Arbeitstage 501500,01 bis 0,7Eingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

329.69 €

1 26 Arbeitstage 504000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

278.35 €

1 26 Arbeitstage 63750,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

293.39 €

1 26 Arbeitstage 631250,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

300.87 €

1 26 Arbeitstage 631500,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

315.97 €

1 26 Arbeitstage 632000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

376.15 €

1 26 Arbeitstage 634000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

405.23 €

1 26 Arbeitstage 802500,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

405.21 €

1 26 Arbeitstage 802500,01 bis 0,7Eingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführung

308.48 €

1 26 Arbeitstage 631250,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementEinzelner Gabelkopf

182.79 €

1 26 Arbeitstage 401250.02 to 0.7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

251.56 €

1 26 Arbeitstage 501250,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

334.32 €

1 26 Arbeitstage 504000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

332.34 €

1 26 Arbeitstage 63500,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcA540.52Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

315.97 €

1 26 Arbeitstage 631500,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

391.24 €

1 26 Arbeitstage 634000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

521.24 €

1 26 Arbeitstage 1002000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementAusführung mit U-förmiger Gabel

587.89 €

1 26 Arbeitstage 1002000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--U-GelenkbolzenAusführung mit U-förmiger Gabel

364.34 €

1 26 Arbeitstage 505000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschart

364.34 €

1 26 Arbeitstage 505000,01 bis 0,7Eingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementAxialer Fußmodell

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Geringe Reibung (Innenwiderstand) Endarretierung NA
Cushion Ohne Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement

Technischer Support