Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 5 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
36.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 5 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
39.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
40.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
111.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9BV | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
45.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 15 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
79.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 15 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 1 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
46.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 15 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
51.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 20 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 20 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
123.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 20 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9BV | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
138.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 20 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9PV | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
52.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
53.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
85.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9N | 0.5 | 1 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
53.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 30 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
55.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 30 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
37.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 5 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
38.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 5 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
41.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 10 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
42.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 10 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
45.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 15 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
51.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 20 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
53.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 20 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
53.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 25 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
54.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 25 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
53.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 30 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
55.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 30 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
43.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 5 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
45.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 5 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
45.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
117.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | M9BV | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
47.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
49.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
50.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
52.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 17 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
148.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 17 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | M9N | 0.5 | 3 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
52.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
148.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | M9N | 0.5 | 3 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
53.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
53.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
55.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
54.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 30 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
122.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 30 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | M9BW | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
55.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 30 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
58.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 35 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
59.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 35 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
106.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 35 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
62.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 40 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
63.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 40 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
63.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 45 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
65.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 50 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
66.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 50 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
54.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 5 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
56.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
59.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
58.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 15 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
61.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 15 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
60.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
63.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | Endarretierung | NA |
Cushion | Kautschukdämpfer | Body Options | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften