Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CVM3B25F-25T-5D |
CVM3F40-30S-1DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Type of Mount Support | Ausführung | Magnetventil, Spannung | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 25 | 25 | 0,23 bis 0,7 | Grundausführung | Eingebaute One-Touch-Armaturen | 24 V DC | Nein | ||
230.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 40 | 30 | 0,18 bis 0,7 | Flanschart | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | 100 V AC (50/60 Hz) | Mit Kontrollleuchte und Spannung (ausgenommen Modell G) |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | Verfügbar |
Cushion | Kautschukdämpfer | Specifications | Ohne Magnet | Port thread type | Rc |
Custom-made Specifications | Ohne | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | DIN-Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Type of Mount Support
Ausführung
Magnetventil, Spannung
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften