Fine Lock Cylinder, Double Acting, Single Rod CLA2 Series

Fine Lock Cylinder, Double Acting, Single Rod CLA2 Series
A standard-type double-acting, single-rod cylinder.
[Features]
· A fine lock cylinder that locks in either direction.
· A cylinder with lock that is suitable for intermediate stops, emergency stops and drop prevention.
· D-P3DW□ Series Magnetic Field Resistant 2-Color Indicator Solid State Auto Switch is mountable.
· With auto switch (CDLA2 Series: CDLA2).
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDLA2B40-50-E
CDLA2B40-100-D
CDLA2B40-100-E
CDLA2B40-150-D
CDLA2B40-150-E
CDLA2B40-200-E-XC6
CDLA2B40-220-D
CDLA2B40-250-P
CDLA2B40-300-D
CDLA2B40-350-D
CDLA2B40-350-P
CDLA2B40-375-E
CDLA2B40-400-D
CDLA2B40-460-D
CDLA2B40-500-E
CDLA2B40-600-D
CDLA2B40-700-D
CDLA2B40-800-D
CDLA2B50-25-D
CDLA2B50-25J-D
CDLA2B50-50-E
CDLA2B50-80-P
CDLA2B50-1000-E
CDLA2B50-100-D
CDLA2B50-125-E
CDLA2B50-175-E
CDLA2B50-200-D
CDLA2B50-200-E
CDLA2B50-220-D
CDLA2B50-250-D
CDLA2B50-250-E
CDLA2B50-270-D
CDLA2B50-300-D
CDLA2B50-300-E
CDLA2B50-340-E
CDLA2B50-400-D
CDLA2B50-700-E
CDLA2B50-900-E
CDLA2B63-50-P
CDLA2B63-1000-E
CDLA2B63-100-D
CDLA2B63-125-E
CDLA2B63-150-E
CDLA2B63-160-D
CDLA2B63-185-E
CDLA2B63-200-D
CDLA2B63-200-E
CDLA2B63-220-D
CDLA2B63-250-E
CDLA2B63-250-E-XC35
CDLA2B63-300-D
CDLA2B63-300-E
CDLA2B63-300-P
CDLA2B63-450-D
CDLA2B63-495-D
CDLA2B63-500-D
CDLA2B63-600-D
CDLA2B63-900-E
CDLA2B63TN-800-E
CDLA2B80-80-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Lock actuation system Customized specification (port positions)

541.82 €

1 26 Arbeitstage 4050Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

550.73 €

1 26 Arbeitstage 40100Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

550.73 €

1 26 Arbeitstage 40100Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

559.69 €

1 26 Arbeitstage 40150Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

559.69 €

1 26 Arbeitstage 40150Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

592.02 €

1 26 Arbeitstage 40200Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgStab, stäbchen Endmutter Material: Rostfreier StahlFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

568.60 €

1 26 Arbeitstage 40220Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

576.85 €

1 26 Arbeitstage 40250Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhnePneumatische Verriegelung (Druckverriegelung)-

586.40 €

1 26 Arbeitstage 40300Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

595.32 €

1 26 Arbeitstage 40350Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

595.32 €

1 26 Arbeitstage 40350Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhnePneumatische Verriegelung (Druckverriegelung)-

604.29 €

1 26 Arbeitstage 40375Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

604.29 €

1 26 Arbeitstage 40400Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

622.10 €

1 26 Arbeitstage 40460Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

622.10 €

1 26 Arbeitstage 40500Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

663.32 €

1 26 Arbeitstage 40600Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

681.15 €

1 26 Arbeitstage 40700Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

699.02 €

1 26 Arbeitstage 40800Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

604.29 €

1 26 Arbeitstage 5025Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

650.06 €

1 26 Arbeitstage 5025Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungNylonOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

604.29 €

1 26 Arbeitstage 5050Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

641.32 €

1 26 Arbeitstage 5080Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhnePneumatische Verriegelung (Druckverriegelung)-

900.81 €

1 26 Arbeitstage 501,000Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

619.15 €

1 26 Arbeitstage 50100Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

635.50 €

1 26 Arbeitstage 50125Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

651.11 €

1 26 Arbeitstage 50175Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

651.11 €

1 26 Arbeitstage 50200Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

651.11 €

1 26 Arbeitstage 50200Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

666.69 €

1 26 Arbeitstage 50220Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

666.69 €

1 26 Arbeitstage 50250Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

666.69 €

1 26 Arbeitstage 50250Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

682.31 €

1 26 Arbeitstage 50270Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

682.31 €

1 26 Arbeitstage 50300Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

682.31 €

1 26 Arbeitstage 50300Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

697.89 €

1 26 Arbeitstage 50340Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

713.52 €

1 26 Arbeitstage 50400Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

807.13 €

1 26 Arbeitstage 50700Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

869.60 €

1 26 Arbeitstage 50900Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

756.98 €

1 26 Arbeitstage 6350Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhnePneumatische Verriegelung (Druckverriegelung)-

1,074.74 €

1 26 Arbeitstage 631,000Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

772.63 €

1 26 Arbeitstage 63100Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

788.19 €

1 26 Arbeitstage 63125Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

788.19 €

1 26 Arbeitstage 63150Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

803.82 €

1 26 Arbeitstage 63160Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

803.82 €

1 26 Arbeitstage 63185Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

803.82 €

1 26 Arbeitstage 63200Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

803.82 €

1 26 Arbeitstage 63200Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

819.40 €

1 26 Arbeitstage 63220Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

819.40 €

1 26 Arbeitstage 63250Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

855.08 €

1 26 Arbeitstage 63250Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgMit SpulenschaberFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

835.03 €

1 26 Arbeitstage 63300Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

835.03 €

1 26 Arbeitstage 63300Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

834.11 €

1 26 Arbeitstage 63300Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhnePneumatische Verriegelung (Druckverriegelung)-

897.44 €

1 26 Arbeitstage 63450Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

897.44 €

1 26 Arbeitstage 63495Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

897.44 €

1 26 Arbeitstage 63500Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

927.65 €

1 26 Arbeitstage 63600Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

1,022.32 €

1 26 Arbeitstage 63900Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

1,012.27 €

1 26 Arbeitstage 63800Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetNPTOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFederverriegelung (Abgasverriegelung)-

994.40 €

1 26 Arbeitstage 8080Mit Dämpfung an beiden SeitenEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhne FaltenbalgOhneFeder- / pneumatisches Zahlenschloss-

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion Umgebung, Anwendungen Standard Operating Pressure(MPa) 0,08 bis 1,0
Tube Material Tube Locking Direction Bidirektional

Technischer Support