C (D) 85, ISO-Zylinder (ISO6432) , doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange

C (D) 85, ISO-Zylinder (ISO6432) , doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Sonderpreis
ISO 6432 Rundzylinder.Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Hübe bis 300 mm.Zylinder Varianten: mit Verriegelungseinheit, Direktmontage, ATEX.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C85E8-10
C85E8-20
C85E8-25
C85E8-30
C85E8-40
C85E8-50
C85E8-80
C85E8-100
C85E10-10
C85E10-16
C85E10-20
C85E10-25
C85E10-40
C85E10-50
C85E10-70
C85E10-80
C85E10-85
C85E10-100
C85E12-10
C85E12-15
C85E12-20
C85E12-25
C85E12-40
C85E12-50
C85E12-60
C85E12-80
C85E12-100
C85E12-125
C85E12-150
C85E12-160
C85E12-200
C85E16-10
C85E16-15
C85E16-20
C85E16-25
C85E16-30
C85E16-40
C85E16-45
C85E16-50
C85E16-60
C85E16-65
C85E16-70
C85E16-80
C85E16-100
C85E16-125
C85E16-145
C85E16-150
C85E16-160
C85E16-170
C85E16-200
C85E20-10
C85E20-10K
C85E20-15
C85E20-18
C85E20-20
C85E20-25
C85E20-30
C85E20-33
C85E20-35
C85E20-40-XC6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Type of Auto Switch Mounting Bellows Custom-made Specifications

34.61 €

1 7 Arbeitstage 810Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

34.97 €

1 7 Arbeitstage 820Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

34.97 €

1 7 Arbeitstage 825Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

35.34 €

1 7 Arbeitstage 830Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

35.34 €

1 7 Arbeitstage 840Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

35.56 €

1 7 Arbeitstage 850Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

36.31 €

1 7 Arbeitstage 880Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

36.84 €

1 7 Arbeitstage 8100Gummistoßdämpfer (Standard)0,1 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

34.61 €

1 7 Arbeitstage 1010Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

34.97 €

1 7 Arbeitstage 1016Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

34.97 €

1 16 Arbeitstage 1020Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--OhneOhne

34.97 €

1 7 Arbeitstage 1025Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

35.34 €

1 7 Arbeitstage 1040Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

35.56 €

1 7 Arbeitstage 1050Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

36.31 €

1 7 Arbeitstage 1070Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

36.31 €

1 7 Arbeitstage 1080Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

36.84 €

1 7 Arbeitstage 1085Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

36.84 €

1 7 Arbeitstage 10100Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

36.77 €

1 7 Arbeitstage 1210Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

37.45 €

1 7 Arbeitstage 1215Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

37.45 €

1 7 Arbeitstage 1220Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

37.45 €

1 7 Arbeitstage 1225Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

38.11 €

1 7 Arbeitstage 1240Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

38.55 €

1 7 Arbeitstage 1250Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

39.87 €

1 7 Arbeitstage 1260Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

39.87 €

1 7 Arbeitstage 1280Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

40.73 €

1 7 Arbeitstage 12100Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

41.81 €

1 7 Arbeitstage 12125Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

43.31 €

1 7 Arbeitstage 12150Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

43.31 €

1 7 Arbeitstage 12160Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

45.06 €

1 7 Arbeitstage 12200Gummistoßdämpfer (Standard)0,08 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

40.23 €

1 7 Arbeitstage 1610Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

41.15 €

1 7 Arbeitstage 1615Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

41.15 €

1 7 Arbeitstage 1620Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

41.15 €

1 7 Arbeitstage 1625Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

41.98 €

1 7 Arbeitstage 1630Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

41.98 €

1 7 Arbeitstage 1640Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

42.53 €

1 7 Arbeitstage 1645Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

42.53 €

1 7 Arbeitstage 1650Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

44.23 €

1 7 Arbeitstage 1660Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

44.23 €

1 7 Arbeitstage 1665Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

44.23 €

1 7 Arbeitstage 1670Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

44.23 €

1 7 Arbeitstage 1680Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

45.37 €

1 7 Arbeitstage 16100Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

46.77 €

1 7 Arbeitstage 16125Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

48.69 €

1 7 Arbeitstage 16145Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

48.69 €

1 7 Arbeitstage 16150Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

48.69 €

1 7 Arbeitstage 16160Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

50.94 €

1 7 Arbeitstage 16170Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

50.94 €

1 7 Arbeitstage 16200Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

46.47 €

1 7 Arbeitstage 2010Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

107.21 €

1 7 Arbeitstage 2010Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--Hitzebeständige Plane (einseitig)Ohne

47.55 €

1 7 Arbeitstage 2015Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

47.55 €

1 7 Arbeitstage 2018Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

47.55 €

1 7 Arbeitstage 2020Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

47.55 €

1 7 Arbeitstage 2025Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

48.69 €

1 7 Arbeitstage 2030Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

48.69 €

1 7 Arbeitstage 2033Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

48.69 €

1 7 Arbeitstage 2035Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineOhne

57.47 €

1 7 Arbeitstage 2040Gummistoßdämpfer (Standard)0,05 bis 1,0Ohne Magnet--KeineRostfreier Stahl (Stab, stäbchen Endmutter, Befestigungsmutter)

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Support bracket Ohne
Rod Tip Metal Fitting Ohne

Technischer Support