Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
299.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
322.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | M9B | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
317.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 0.5 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
324.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
402.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard / Wärmebeständigkeit | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Hitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C) | Standardanschluss | ||
256.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Niedrige Drehzahl | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Low-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s) | Standardanschluss | ||
258.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
341.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 20 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 1 (M8 3-poliger Steckverbinder) | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
407.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 20 | Standard / Wärmebeständigkeit | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Hitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C) | Standardanschluss | ||
262.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 20 | Niedrige Drehzahl | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Low-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s) | Standardanschluss | ||
291.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 20 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Fluororber-Dichtung | Standardanschluss | ||
263.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 30 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
305.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 30 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 0.5 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
269.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 40 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
338.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 40 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | M9B | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
274.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 40 | Niedrige Drehzahl | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Low-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s) | Standardanschluss | ||
274.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 50 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
280.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 50 | Niedrige Drehzahl | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Low-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s) | Standardanschluss | ||
274.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Axialer Anschluss | ||
423.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard / Wärmebeständigkeit | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Hitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C) | Axialer Anschluss | ||
279.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 20 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Axialer Anschluss | ||
324.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 20 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | M9NV | 3 | 1 | Kugellagerführung | Ohne | Axialer Anschluss | ||
284.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 30 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Axialer Anschluss | ||
289.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 40 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Axialer Anschluss | ||
295.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 50 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Axialer Anschluss | ||
265.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
312.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 10 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
288.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 10 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 3 | 1 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
428.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 10 | Standard / Wärmebeständigkeit | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Hitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C) | Standardanschluss | ||
272.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Zwischenhub (Spacer kompatibel) | Standardanschluss | ||
272.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
318.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 20 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
293.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 20 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 0.5 | 1 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
351.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 20 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9N | 5 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
352.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 20 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
279.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 25 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Zwischenhub (Spacer kompatibel) | Standardanschluss | ||
279.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
325.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
341.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9B | 0.5 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
359.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
284.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Niedrige Drehzahl | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Low-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s) | Standardanschluss | ||
312.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Fluororber-Dichtung | Standardanschluss | ||
286.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 40 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
307.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 40 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A96V | 0.5 | 1 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
350.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 40 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 0.5 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
366.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 40 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
293.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
339.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
373.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
326.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Fluororber-Dichtung | Standardanschluss | ||
310.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
357.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
391.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Kugellagerführung | Ohne | Standardanschluss | ||
318.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Niedrige Drehzahl | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Low-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s) | Standardanschluss | ||
406.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 80 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | Standardanschluss | ||
456.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 100 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | Standardanschluss | ||
425.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 110 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | Standardanschluss | ||
432.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 120 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | Standardanschluss | ||
473.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 125 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | Standardanschluss |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion | Cushion | Gummistoßdämpfer an beiden Enden | Specifications | Eingebauter Magnet |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften