CXSWL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kugelführung

CXSWL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kugelführung
Die Serie CXS ist in sechs Kolbengrößen und Hublängen bis 100 mm erhältlich. Die Serie ist sehr kompakt gebaut und weist eine zuverlässige Verdrehsicherung auf. Sie ist geeignet für exakte Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Bestückungsanwendungen. Die Serie CXS kann entweder mit Reedschaltern oder mit elektronischen Schaltern verwendet werden. Auch in Reinraum-Ausführung erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXSWL6-10
CXSWL6-10-Y69A
CXSWL6-20
CXSWL6-30
CXSWL6-40
CXSWL6-50
CXSWL10-10
CXSWL10-20
CXSWL10-30
CXSWL10-40
CXSWL10-50
CXSWL10-75-XB11
CXSWL10-100-XB11
CXSWL10-125-XB11
CXSWL10-150-XB11
CXSWL15-10
CXSWL15-20
CXSWL15-30
CXSWL15-30-Y7P
CXSWL15-40
CXSWL15-50
CXSWL15-50-Y7BW
CXSWL15-150-XB11
CXSWL20-10
CXSWL20-20
CXSWL20-30
CXSWL20-30-Y59AL
CXSWL20-40
CXSWL20-50
CXSWL20-50-Y7P
CXSWL20-75
CXSWL20-100
CXSWL20-100-Y7PL
CXSWL20-100-Z73L
CXSWL20-125-XB11
CXSWL20-175-XB11
CXSWL20-200-XB11
CXSWL25-10
CXSWL25-20
CXSWL25-30
CXSWL25-40
CXSWL25-50
CXSWL25-75
CXSWL25-100
CXSWL25-125-XB11
CXSWL25-150-XB11
CXSWL25-175-XB11
CXSWL25-200-XB11
CXSWL32-10
CXSWL32-20
CXSWL32-30
CXSWL32-40
CXSWL32-50
CXSWL32-75
CXSWL32-75-Y59BL
CXSWL32-100
CXSWL32-125-XB11
CXSWL32-150-XB11
CXSWL32-175-XB11
CXSWL32-200-XB11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

441.40 €

1 26 Arbeitstage 6100,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

520.94 €

1 26 Arbeitstage 6100,15 bis 0,7M-SchraubeY69A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

447.19 €

1 21 Arbeitstage 6200,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

452.98 €

1 21 Arbeitstage 6300,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

458.84 €

1 21 Arbeitstage 6400,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

464.63 €

1 26 Arbeitstage 6500,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

460.27 €

1 26 Arbeitstage 10100,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

468.98 €

1 21 Arbeitstage 10200,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

477.69 €

1 4 Arbeitstage 10300,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

486.44 €

1 21 Arbeitstage 10400,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

495.10 €

1 26 Arbeitstage 10500,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

519.27 €

1 26 Arbeitstage 10750,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

537.24 €

1 26 Arbeitstage 101000,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

558.98 €

1 26 Arbeitstage 101250,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

580.66 €

1 26 Arbeitstage 101500,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

482.02 €

1 21 Arbeitstage 15100,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

499.45 €

1 26 Arbeitstage 15200,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

516.89 €

1 26 Arbeitstage 15300,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

596.44 €

1 26 Arbeitstage 15300,15 bis 0,7M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

534.32 €

1 21 Arbeitstage 15400,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

551.69 €

1 26 Arbeitstage 15500,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

644.03 €

1 26 Arbeitstage 15500,15 bis 0,7M-SchraubeY7BW0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

729.27 €

1 26 Arbeitstage 151500,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

535.74 €

1 21 Arbeitstage 20100,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

553.19 €

1 26 Arbeitstage 20200,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

570.61 €

1 26 Arbeitstage 20300,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

655.32 €

1 26 Arbeitstage 20300,1 bis 0,7M-SchraubeY59A32Ausführung mit KugellagerführungOhne

588.06 €

1 21 Arbeitstage 20400,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

605.44 €

1 21 Arbeitstage 20500,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

684.97 €

1 26 Arbeitstage 20500,1 bis 0,7M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

648.97 €

1 26 Arbeitstage 20750,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

692.56 €

1 26 Arbeitstage 201000,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

777.27 €

1 26 Arbeitstage 201000,1 bis 0,7M-SchraubeY7P32Ausführung mit KugellagerführungOhne

738.85 €

1 26 Arbeitstage 201000,1 bis 0,7M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

739.44 €

1 26 Arbeitstage 201250,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

823.32 €

1 26 Arbeitstage 201750,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

870.74 €

1 26 Arbeitstage 202000,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

601.15 €

1 26 Arbeitstage 25100,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

618.52 €

1 26 Arbeitstage 25200,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

635.97 €

1 26 Arbeitstage 25300,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

653.32 €

1 26 Arbeitstage 25400,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

670.76 €

1 26 Arbeitstage 25500,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

714.35 €

1 26 Arbeitstage 25750,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

757.89 €

1 26 Arbeitstage 251000,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

799.32 €

1 26 Arbeitstage 251250,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

848.82 €

1 26 Arbeitstage 251500,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

886.15 €

1 26 Arbeitstage 251750,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

932.19 €

1 26 Arbeitstage 252000,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

778.19 €

1 26 Arbeitstage 32100,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

798.55 €

1 26 Arbeitstage 32200,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

818.85 €

1 26 Arbeitstage 32300,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

839.23 €

1 26 Arbeitstage 32400,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

859.52 €

1 26 Arbeitstage 32500,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

910.27 €

1 26 Arbeitstage 32750,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

994.27 €

1 26 Arbeitstage 32750,1 bis 0,7Rc 1/8Y59B32Ausführung mit KugellagerführungOhne

961.15 €

1 26 Arbeitstage 321000,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

1,016.56 €

1 26 Arbeitstage 321250,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

1,059.90 €

1 26 Arbeitstage 321500,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

1,110.61 €

1 26 Arbeitstage 321750,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

1,161.31 €

1 26 Arbeitstage 322000,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Mit elastischer Dämpfung an beiden Enden
Specifications Eingebauter Magnet

Technischer Support