Filter für industrielle Anwendungen, Serie FGD

Filter für industrielle Anwendungen, Serie FGD
Filter For Industrial Use FGD Series, suitable for small flow rates and low pressure filtration.
[Features]
· Used in multiple industries.
· Suitable for a wide range of fluids.

(i)Hinweis

  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-1S
BP-2S
BP-3S
CB-60H
CB-61H
CB-62H
CB-63H
FGDTA-03
KT-FGDC
KT-FGDE
KT-FGDF
KT-FGDT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Behältermaterial Specifications Accessory O-Ring, Gasket Material Element Länge

16.71 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8-----

17.24 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/2-----

17.76 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/4-----

102.11 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Differenzdruckanzeige--[Metall] SGP----

174.03 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Differenzdruckanzeige, Schalter--[Metall] SGP----

55.94 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Differenzdruckanzeige--[Metall] EN 1.0038 Äquiv.----

123.79 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Differenzdruckanzeige, Schalter--[Metall] EN 1.0038 Äquiv.----

479.83 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8[Metall] SGPFluorpolymerOhneFluorkunststoffL250

6.85 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Packungssatz---Nylon---

16.11 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Packungssatz---Nylon/ Fluorpolymer (antistatisch)---

34.18 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Packungssatz---Fluorpolymer (antistatisch)---

27.40 €

1 39 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Packungssatz---Fluorpolymer---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Qualität der Druckluft Fluid Betriebsumgebung Standard

Technischer Support