Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Specifications | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Custom-made Specifications | Case Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Element Dichtungsmaterialien | Nenn-Filtrationsgenauigkeit | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.65 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ101□□-10 | ||
15.32 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ101□□-06 | ||
15.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ101□□-04 | ||
425.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Membran PP-Element | P.P | NBR | 0.2 μm | - | ||
501.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Membran PP-Element | P.P | FKM | 0.2 μm | - | ||
392.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Membran PP-Element | P.P | NBR | 0.4 μm | - | ||
399.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Membran PP-Element | P.P | FKM | 0.4 μm | - | ||
167.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Membran CA-Element | CA | NBR | 0.2 μm | - | ||
202.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Membran CA-Element | CA | FKM | 0.2 μm | - | ||
182.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | Membran CA-Element | CA | NBR | 0.4 μm | - | ||
177.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ101S | PET | NBR | 2 μm | - | ||
193.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ101S | PET | FKM | 2 μm | - | ||
163.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ101S | PET | NBR | 4 μm | - | ||
177.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ101S | PET | PTFE | 4 μm | - | ||
133.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ101S | PET | NBR | 13 μm | - | ||
188.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ102S | P.P | NBR | 2 μm | - | ||
250.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ102S | P.P | FKM | 2 μm | - | ||
179.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ102S | P.P | NBR | 4 μm | - | ||
171.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ102S | P.P | NBR | 6 μm | - | ||
98.90 € | 1 | 98 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ102S | P.P | NBR | 13 μm | - | ||
189.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | HEPO II-Element EJ102S | P.P | FKM | 13 μm | - | ||
31.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 1 μm | - | ||
31.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 3 μm | - | ||
31.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 10 μm | - | ||
18.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 25 μm | - | ||
18.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 50 μm | - | ||
18.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L125 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 75 μm | - | ||
23.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 1 μm | - | ||
41.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 3 μm | - | ||
41.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 5 μm | - | ||
23.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 10 μm | - | ||
23.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 25 μm | - | ||
41.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 50 μm | - | ||
40.99 € | 1 | 22 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L250 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 75 μm | - | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 1 μm | - | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 3 μm | - | ||
47.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 5 μm | - | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 10 μm | - | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 25 μm | - | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 50 μm | - | ||
67.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile (Ersatzteil) | Fluid | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | L500 | P.P Tiefe Element | Polypropylen & Polyethylen | - | 75 μm | - | ||
167.93 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Gehäuse-Montage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FQ1011N | ||
328.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | - | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | SUS304 | L125 | - | - | - | - | - | ||
345.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | - | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | SUS304 | L125 | - | - | - | - | - | ||
862.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 5 μm | - | ||
879.09 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 5 μm | - | ||
858.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 10 μm | - | ||
874.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 10 μm | - | ||
826.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 20 μm | - | ||
842.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 20 μm | - | ||
787.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 40 μm | - | ||
803.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 40 μm | - | ||
776.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 74 μm | - | ||
792.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 74 μm | - | ||
774.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 105 μm | - | ||
790.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS 316 | NBR | 105 μm | - | ||
594.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS304 | NBR | 5 μm | - | ||
610.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS304 | NBR | 5 μm | - | ||
590.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Ohne | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS304 | NBR | 10 μm | - | ||
606.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Fluid | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SGP | - | Befestigungselement | NBR | Ohne | - | L125 | Mikrosieb | SUS304 | NBR | 10 μm | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Specifications
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Custom-made Specifications
Case Material
Element Länge
Element Ausführung
Element Werkstoffe
Element Dichtungsmaterialien
Nenn-Filtrationsgenauigkeit
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften