Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
72.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
157.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | 125 V AC / 30 V DC | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
71.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
61.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
93.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
109.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
85.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
105.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
51.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
72.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
51.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
71.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
55.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
76.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
59.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
79.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
75.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
61.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
93.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
93.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
113.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
109.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
109.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
165.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
109.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
85.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
85.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
105.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
98.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Auto Drain fade Verbindung Rohr Modell | - | ||
51.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
71.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
55.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
93.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
113.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
109.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
85.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
121.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
105.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
51.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
83.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
72.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
56.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
71.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
55.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
59.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
79.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
75.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
61.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
93.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
109.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften