Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
97.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
118.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
138.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
115.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
134.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
134.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
111.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
131.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
77.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
97.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
97.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
121.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
81.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
85.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
100.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
125.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
118.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
138.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
115.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
134.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
134.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
115.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
134.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
134.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
123.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
111.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
146.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
111.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
131.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
131.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
77.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
110.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
81.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
97.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
85.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
100.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
118.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
138.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
115.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
115.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
134.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
111.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
131.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
77.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
104.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
98.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
102.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
101.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
77.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
97.27 € 63.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
100.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
118.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
138.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften