Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
90.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
81.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
66.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
77.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
84.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
90.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
66.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € 36.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
80.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
87.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
77.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
63.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
66.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
87.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [G] G | 1/4 | Standard | NA | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
77.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1,6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
63.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
84.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [G] G | 1/4 | Standard | NA | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
66.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
56.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
87.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Kompatibel | Ohne | - | ||
60.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
65.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
65.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
80.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
65.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
80.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
80.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
87.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Kompatibel | Ohne | - | ||
60.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
66.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
65.34 € 42.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
85.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
65.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
71.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
60.32 € 39.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
80.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1,6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
60.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
66.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | ||
65.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
89.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften