Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Halterung | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Drehrichtung | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Port Screw Type | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,1 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
355.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9BAV | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
307.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9BW | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
314.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9BW | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
329.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9PV | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
314.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9PWV | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
274.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.1 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
354.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
239.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,1 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
262.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | A93 | 3 | 1 | M-Gewinde | Ohne | ||
301.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9B | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
307.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9BW | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
303.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9P | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
329.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9PV | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
318.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | - | -10~60 | 0.1 | Right | M9P | 5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
274.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.1 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
354.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
248.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,1 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
294.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | A93 | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
310.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9B | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
319.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9N | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
319.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9P | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
282.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.1 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
363.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
248.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,1 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
317.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9B | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
331.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9P | 1 (M8 3-poliger Steckverbinder) | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
282.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.1 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
350.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9BW | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
365.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9BW | 0,5 (M12 4-Pin A-cord [Normal-key] Steckverbinder) | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
363.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.1 | Right | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
247.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,185 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
322.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Left | M9PW | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
281.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.185 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
247.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,185 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
281.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.185 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
253.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,185 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
299.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Left | A93 | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
315.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Left | M9B | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
332.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Left | M9BWV | 1 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
321.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Left | M9PW | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
288.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.185 | Left | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
253.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0,185 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
299.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Right | A93 | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
315.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Right | M9B | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
323.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Right | M9B | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
321.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Right | M9PW | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
288.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.185 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
303.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne | ||
360.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Spritzerbeständige Spule Schaber, Lube-Halter, Fett zum Schweißen, Stab: S45C | ||
346.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.3 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne | ||
425.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.3 | Left | M9B | 0.5 | 2 | Rc | Kopfseite mit Form des Loches | ||
303.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Right | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne | ||
360.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Right | Ohne Schalter | - | - | Rc | Spritzerbeständige Spule Schaber, Lube-Halter, Fett zum Schweißen, Stab: S45C | ||
307.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Right | Ohne Schalter | - | - | Rc | Spritzerbeständige Spule scraper, Fett zum Schweißen, Stab: S45C | ||
346.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.3 | Right | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne | ||
319.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne | ||
366.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.3 | Left | A93V | 3 | 2 | Rc | Ohne | ||
389.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.3 | Left | M9B | 3 | 2 | Rc | Ohne | ||
363.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.3 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne |
Loading...
Betriebsmethode | Move Turning | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Rotation Angle θ | 90°±5° |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Eingebauter Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Ø(Ø)
Hub(mm)
Stangenspitze, Form
Halterung
Gehäuseoptionen
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Drehrichtung
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Port Screw Type
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften