Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsmethode | Klauenöffnungswinkel A1 (deg) | Klauenschließwinkel A2 (deg) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.90 € 130.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
265.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | M9BW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | |||
- | 273.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 273.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | M9BWV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 280.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | M9BWV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 288.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | M9NW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
278.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 232.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorelastomerdichtung | ||
- | 295.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | Axial portiert | ||
197.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 231.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | ||
- | 260.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | Axial portiert | ||
214.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 16 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 283.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 16 | M9B | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 289.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 16 | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 289.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 16 | M9BWV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 294.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 251.60 € | 1 | 98 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 16 | Ohne | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | ||
214.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 16 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 294.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 246.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 16 | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorelastomerdichtung | ||
- | 291.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 16 | Ohne | Ohne | Ohne | Axial portiert | ||
- | 227.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 16 | Ohne | Ohne | Ohne | Fett für Lebensmittelmaschinen / Fluorfett | ||
246.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
281.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | M9B | 1 Stk. | 3 m | Ohne | |||
- | 314.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | M9BW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 321.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | M9BW | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 280.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | M9BW | 1 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 321.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | M9BWV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 329.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | M9BWV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 317.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | M9N | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 326.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 343.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | Axial portiert | ||
246.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 280.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 20 | M9BW | 1 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
284.63 € 187.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 352.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | M9BW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 318.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | M9BW | 1 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 359.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | M9BWV | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
- | 361.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | M9B | 2 Stk. | 5 m | Ohne | ||
- | 355.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | M9N | 2 Stk. | 3 m | Ohne | ||
- | 352.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | M9NW | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | ||
370.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 327.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | M9PV | 1 Stk. | 5 m | Ohne | ||
- | 418.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | Axial portiert | ||
- | 321.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 10 | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | Fett für Lebensmittelmaschinen / Fluorfett | ||
284.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||
- | 345.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | 30 | 10 | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | Axial portiert |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, schwenkbar / Offen, schwenkbar | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Quadratisch | Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang |
Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Betriebsmethode
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften