Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,269.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,817.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,917.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | Äquivalent zu 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 2000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | - | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,943.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 2,148.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 2,221.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,023.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,130.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,507.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,533.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,444.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,507.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,533.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,571.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,543.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,569.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,697.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,472.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,830.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,849.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,056.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,199.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,289.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,540.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,566.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,604.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,603.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,719.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,730.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,323.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 2,047.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,104.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,588.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,651.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,113.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,623.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,660.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,122.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,670.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,668.67 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 2,001.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,188.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,735.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,735.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,851.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,170.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,313.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,403.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,248.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,262.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,588.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 924.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,031.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,067.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,344.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,395.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
- | 1,766.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | Äquivalent zu 48 | Ethernet | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 1100 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | - | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,394.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,430.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - | ||
- | 1,436.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil)
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften