Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Äußeres Erscheinungsbild des IS3100 (Montage mit Dichtung)
Äußeres Erscheinungsbild von IS3000-02 (Rc1/4-Gewindeanschluss)
Äußeres Erscheinungsbild des IS3110 (Montage mit Dichtung)
Äußeres Erscheinungsbild von IS3010-02 (Rc1/4-Gewindeanschluss)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung der IS3000-Serie
Konstruktionszeichnung von IS3000-02/3010-02 (1/4 Gewindeanschluss)
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Stellschraube | Walzstahl |
2 | Einstellung der Feder | Walzstahl |
3 | Hebel | Gerollte Stahlblech |
4 | Kolben | Polyacetal |
5 | Mikroschalter | - |
6 | Untere Abdeckung | Aluminiumdruckguss |
* 7 | O-Ring | NBR |
* Nur mit Dichtungshalterung
Modell | Rohrleitungen Methode | Mikroschalter Typ | Mikroschalter minimale anwendbare Last |
---|---|---|---|
IS3000-02 | Rc1/4 Gewindeanschluss | Standardausführung | 5 V DC 160 mA |
IS3100 | Montage Dichtung | ||
IS3010-02 | Rc1/4 Gewindeanschluss | Mikrolast Ausführung | 5 V DC 1 mA |
IS3110 | Montage Dichtung |
JIS- Symbol
Strömungsmedium | Luft und Inertgas |
---|---|
Prüfdruck | 1,0 MPa |
Maximum Betriebstemperatur | 0,8 MPa |
Druckeinstellbereich | 0,1 bis 0,7 MPa |
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -5 bis 60 °C (kein Einfrieren) |
Kontakt | 1ab |
Skalenfehler | ±0,1 MPa |
Hysterese | 0,05 MPa oder weniger |
Wiederholgenauigkeit | ±0,05 MPa |
Schützendes Gehäuse | IP40-Äquivalent |
Gewicht | 0,15 kg |
Modell | IS3000 IS3100 | IS3010 IS3110 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last | Nichtinduktive induktive Last (A) | induktive Last (A) | Nichtinduktive induktive Last (A) | |||||||
Lastwiderstand | Lampe auswechselbar | induktive Last | Elektromotor | Lastwiderstand | ||||||
Nennspannung (V) | Schaltkreise | |||||||||
Normalerweise geschlossener Kreislauf | Normalerweise offener Kreislauf | Normalerweise geschlossener Kreislauf | Normalerweise offener Kreislauf | Normalerweise geschlossener Kreislauf | Normalerweise offener Kreislauf | Normalerweise geschlossener Kreislauf | Normalerweise offener Kreislauf | Normalerweise geschlossener Kreislauf | Normalerweise offener Kreislauf | |
AC125 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | |||
AC250 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | - | |||
DC30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | |||||
DC125 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | - |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nenndruckbereich | Genauigkeit (%F.S.) | Mikroschalter Lastkapazität | Skalierungsplatte Druckeinheit | Lampe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 % F.S. | Standardausführung | MPa | Ohne Leuchte | ||
98.74 € | 1 | 22 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 % F.S. | Standardausführung | MPa | Mit Neonleuchte/110 V AC | ||
98.74 € | 1 | 22 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 % F.S. | Standardausführung | MPa | Mit Neonleuchte/220 V AC | ||
109.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | - | - | Standardausführung | Sowohl MPa als auch psi | Mit Neonlampe/ 220 V AC | ||
98.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 % F.S. | Standardausführung | MPa | Leuchtdiode/24 V DC | ||
86.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Standardausführung | - | Ohne Leuchte | ||
92.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | - | - | Standardausführung | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Leuchte | ||
98.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Standardausführung | - | Mit Neonlampe / 110 V AC | ||
98.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Standardausführung | Mpa | Mit Neonlampe/ 220 V AC | ||
98.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Standardausführung | - | Leuchtdiode/24 V DC | ||
88.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 % F.S. | Mikrolast Ausführung | MPa | Ohne Leuchte | ||
94.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | - | - | Mikrolast Ausführung | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Leuchte | ||
101.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 % F.S. | Mikrolast Ausführung | MPa | Mit Neonleuchte/110 V AC | ||
101.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 % F.S. | Mikrolast Ausführung | MPa | Leuchtdiode/24 V DC | ||
88.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Mikrolast Ausführung | Mpa | Ohne Leuchte | ||
101.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Mikrolast Ausführung | Mpa | Leuchtdiode/24 V DC | ||
100.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Direkte Montage] Dichtungsmontage | - | - | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Standardausführung | Mpa | Mit Neonlampe / 110 V AC | ||
100.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Direkte Montage] Dichtungsmontage | - | - | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Standardausführung | Mpa | Mit Neonlampe/ 220 V AC | ||
100.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Direkte Montage] Dichtungsmontage | - | - | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Standardausführung | - | Leuchtdiode/24 V DC | ||
102.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Direkte Montage] Dichtungsmontage | - | - | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Mikrolast Ausführung | Mpa | Mit Neonlampe / 110 V AC | ||
102.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Direkte Montage] Dichtungsmontage | - | - | -70 kPa bis 300 kPa | ±5 | Mikrolast Ausführung | Mpa | Leuchtdiode/24 V DC |
Loading...
Ausführung | Druckschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas / Argon | Sensor, Monitorstruktur | Integrierte Form |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Schalter | Flüssigkeitsmerkmale | Untätig | Druckart | Positiver Druck |
Anzahl der Ausgangspunkte | 1 | IP | IP40 | Hysterese(MPa) | Max. 0,05 |
Druckeinstellbereich | 0,1 bis 0,7 MPa | Konfiguration Kontakt | 1ab |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nenndruckbereich
Genauigkeit(%F.S.)
Mikroschalter Lastkapazität
Skalierungsplatte Druckeinheit
Lampe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften