Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Äußeres Erscheinungsbild der PFMV5-Serie
Anwendung der PFMV5-Serie
(Einheit: mm)
Maßzeichnung der PFM5-Serie
* Verwenden Sie beim Verlegen der Rohrleitungen für den Durchflusssensor einen Schraubenschlüssel an dem angegebenen Körperteil. Anzugsmoment der Verschraubung: 1,0 bis 1,5 N-m
Maßzeichnung einer seitlich angebrachten Halterung
Maßzeichnung der beiden beiliegenden Seitenhalterungen
* Die Maßzeichnung ist für PFMV5□□-1, aber die gleichen Maße gelten für PFMV5□□F-1.
Modell | PFMV505 | PFMV510 | PFMV530 | PFMV505F | PFMV510F | PFMV530F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Trockene Luft, N2 (Luftqualitätsklassen sind JIS B 8392-1 1.1.2 bis 1.6.2:2003, ISO8573-1 1.1.2 bis 1.6.2) | ||||||
Nenndurchflussbereich (Durchflussbereich) *1) | 0 bis 0.5 l/min | 0 bis 1 L/min | 0 bis 3 L/min | -0,5 bis 0,5 L/min *2) | -1 bis 1 L/min *2) | -3 bis 3 L/min *2) | |
Genauigkeit | ±5% F.S. *3) | ||||||
Wiederholgenauigkeit | ±2% F.S. *3) | ||||||
Druckeigenschaften (0 kPa Referenz *4)) | ±2%F.S. (0 bis 300 kPa) ±5%F.S. (-70 bis 0 kPa) | ||||||
Temperatur (Referenz: 25 °C) | ±2%F.S. (15 bis 35℃) ±5%F.S. (0 bis 50℃) | ||||||
Nenndruckbereich *5) | -70 kPa bis 300 kPa | ||||||
Betriebsdruckbereich *6) | -100 kPa bis 400 kPa | ||||||
Druck aushalten | 500 kPa | ||||||
Analoger Ausgang (nichtlinearer Ausgang) | Ausgangsspannung: 1 bis 5 V, Ausgangsimpedanz: Ca. 1 kΩ | ||||||
Reaktionszeit | 5 ms oder weniger (90 % Reaktion) | ||||||
Versorgungsspannung | 12 bis 24 V DC ±10 % (mit Verpolungsschutz) | ||||||
Leistungsaufnahme | 16 mA oder weniger | ||||||
Umgebungsbedingungen | Schützendes Gehäuse | IP40 | |||||
Fluidtemperatur | 0 bis 50 ℃ (kein Gefrieren oder Kondensation) | ||||||
Betriebstemperaturbereich | 0 bis 50 ℃ (kein Gefrieren oder Kondensation) | ||||||
Lagertemperaturbereich | -10 bis 60 ℃ (kein Einfrieren oder Kondensation) | ||||||
Betriebsfeuchtebereich | 35 bis 85 %R.H. (Keine Kondensation) | ||||||
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Lagerung | 35 bis 85 %R.H. (Keine Kondensation) | ||||||
Prüfspannung | 1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse | ||||||
Durchschlagsfestigkeit | 50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse | ||||||
Anschlussgröße | M5 × 0,8 (Anzugsdrehmoment: 1 bis 1,5 N⋅m) | ||||||
Material der benetzten Teile | PPS, Si, Au, SUS316, C3604 (elektrolytische Vernickelung) | ||||||
Standards | CE UL,CSA | ||||||
Blei | 3-adriges flexibles Vinylkabel ø2,6 (Durchmesser: 2,6 mm), 0,15 mm^2, 2 m | ||||||
Gewicht | 10 g (Blei ist nicht enthalten) |
*1) Die in den technischen Daten beschriebenen Durchflussraten sind die Werte bei Standardbedingungen.
*2) Der Analogausgang zeigt 3 V an, wenn die Durchflussrate 0 ist, wechselt zu 5 V, wenn die Durchflussrichtung von IN nach OUT ist, und wechselt zu 1 V, wenn die Richtung von OUT nach IN ist.
*3) Der in der Tabelle angegebene Wert in % bezieht sich auf den Skalenendwert von analog 4 V (1-5 V).
*4) 0 kPa bedeutet freie Luft.
*5) Sie gibt den Druckbereich an, der den Produktspezifikationen entspricht.
*6) Sie gibt den betriebsfähigen Druckbereich an.
*7) Bitte kontaktieren Sie den Hersteller für die Verkabelung.
*8) Auch wenn wir uns bemühen, die Qualität zu verbessern, können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.
-1 Strukturelle Darstellung des analogen Spannungsausgangs
Dirigent | Nennquerschnittsfläche | AWG26 |
---|---|---|
Außendurchmesser | 0.58 mm | |
Isolator | Außendurchmesser | 0.88 mm |
Farbton | Braun/blau/schwarz | |
Mantel | Werkstoff | Öl- und hitzebeständiges PVC |
Endbearbeitung Außendurchmesser | 2.6 |
Schaltungsbeispiel für Druckluft
Modell | Schlauch Außendurchmesser mm | Anschlussgröße | Modell |
---|---|---|---|
Steckverbinder | 4 | M5 × 0.8 | KQ2H04-M5A |
Männlicher Krümmer | KQ2L04-M5A |
Modell | Schlauch Außendurchmesser mm | Anschlussgröße | Modell |
---|---|---|---|
Stecknippel für Nylonschläuche | 4 | M5 × 0.8 | M-5AN-4 |
6 | M-5AN-6 |
Konstruktionszeichnung der PFMV5-Serie
Nummer | Bezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Sanitärinstallation | C3604 (stromlos vernickelt) |
2 | Befestigungsschraube des Netzes | |
3 | Masche | SUS316 |
4 | Korpus | PPS |
5 | Leiterplatte | GE4F |
6 | Sensor-Chip | Si, Au |
Druckverlust von PFMV505 (F)-1
Druckverlust von PFMV510 (F)-1
Druckverlust von PFMV530 (F)-1
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Halterung | Anschlusskabel | Nenndruckbereich | Nenndurchflussbereich (L/min) | Bedienungsanleitung | Genauigkeit (%F.S.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | 0,0 bis 0,5 | mit Betriebsanleitung (Faltblatt: Japanisch und Englisch) | - | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 0.5 | With operation manual (Japanese and English) | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 0.5 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 0.5 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | -0,5 bis 0,5 | mit Betriebsanleitung (Faltblatt: Japanisch und Englisch) | - | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Mit L-Modell Halterung | - | - | -0.5 to 0.5 | With operation manual (Japanese and English) | - | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -0.5 to 0.5 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
162.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -0.5 to 0.5 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | 0,0 bis 1,0 | mit Betriebsanleitung (Faltblatt: Japanisch und Englisch) | - | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 1.0 | With operation manual (Japanese and English) | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 1.0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 1.0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -1,0 bis 1,0 | With operation manual (Japanese and English) | ±5 % F.S. | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -1,0 bis 1,0 | With operation manual (Japanese and English) | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -1,0 bis 1,0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
162.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -1,0 bis 1,0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | 0,0 bis 3,0 | mit Betriebsanleitung (Faltblatt: Japanisch und Englisch) | - | ||
162.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 3.0 | With operation manual (Japanese and English) | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 3.0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | 0.0 to 3.0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -3,0 bis 3,0 | With operation manual (Japanese and English) | ±5 % F.S. | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -3,0 bis 3,0 | With operation manual (Japanese and English) | ±5 % F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | L-förmig ohne Bügel | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -3,0 bis 3,0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. | ||
162.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Mit L-Modell Halterung | Vinyl-Flexkabel, 3 Adern, ø2,6, 0,15 mm², 2 m | -70 kPa bis 300 kPa | -3,0 bis 3,0 | Keine Anleitung | ±5 % F.S. |
Loading...
Ausführung | Durchflusssensor | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas | Sensor, Monitorstruktur | Integrierte Form |
---|---|---|---|---|---|
IP | IP40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Ausgangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Netzteil-Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Halterung
Anschlusskabel
Nenndruckbereich
Nenndurchflussbereich(L/min)
Bedienungsanleitung
Genauigkeit(%F.S.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften