PPA, Kompaktmanometer

PPA, Kompaktmanometer
  • Sonderpreis
Kompaktmanometer

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPA100
PPA100-04
PPA100-04-B
PPA100-04-B-M
PPA100-06
PPA100-06-B
PPA100-06-B-X5
PPA100-06-X5
PPA100-B
PPA100-B-M
PPA100-M
PPA100-M-X5
PPA101
PPA101-04
PPA101-04-B
PPA101-04-M-X5
PPA101-06
PPA101-06-B
PPA101-B
PPA101-M
PPA101-M-X5
PPA102
PPA102-04
PPA102-04-B
PPA102-04-M-X5
PPA102-06
PPA102-06-B
PPA102-B
PPA102-M-X5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection screw Option Indicated Pressure Range Pressure Specifications Applicable Tube Size Unit Specifications

173.21 €

1 26 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Ohne-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruck-Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

176.98 €

1 31 Arbeitstage EinzelverbindungenOhne-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruckø4Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

185.02 €

1 26 Arbeitstage EinzelverbindungenMit Gehäusehalterung (PPA-B)-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruckø4Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

185.02 €

1 26 Arbeitstage EinzelverbindungenMit Gehäusehalterung (PPA-B)-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruckø4Feste SI-Einheit

177.11 €

1 4 Arbeitstage EinzelverbindungenOhne-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruckø6Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

185.13 €

1 39 Arbeitstage EinzelverbindungenMit Gehäusehalterung (PPA-B)-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruckø6Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

215.35 €

1 26 Arbeitstage ------

206.90 €

1 98 Arbeitstage ------

181.23 €

1 4 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Mit Gehäusehalterung (PPA-B)-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruck-Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

181.23 €

1 26 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Mit Gehäusehalterung (PPA-B)-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruck-Feste SI-Einheit

173.21 €

1 26 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Ohne-0,1 bis 1 MPaFür Hochdruck-Feste SI-Einheit

192.68 €

1 26 Arbeitstage ------

173.21 €

1 26 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Ohne-101 bis 10 kPaFür Vakuum-Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

176.98 €

1 26 Arbeitstage EinzelverbindungenOhne-101 bis 10 kPaFür Vakuumø4Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

194.65 €

1 26 Arbeitstage EinzelverbindungenMit Gehäusehalterung (PPA-B)-101 bis 10 kPaFür Vakuumø4Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

196.47 €

1 26 Arbeitstage ------

177.11 €

1 4 Arbeitstage EinzelverbindungenOhne-101 bis 10 kPaFür Vakuumø6Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

185.13 €

1 4 Arbeitstage EinzelverbindungenMit Gehäusehalterung (PPA-B)-101 bis 10 kPaFür Vakuumø6Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

181.16 €

1 26 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Mit Gehäusehalterung (PPA-B)-101 bis 10 kPaFür Vakuum-Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

173.24 €

1 26 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Ohne-101 bis 10 kPaFür Vakuum-Feste SI-Einheit

192.68 €

1 26 Arbeitstage ------

173.21 €

1 4 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Ohne-10 bis 100 kPaFür Niederdruck-Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

176.98 €

1 26 Arbeitstage EinzelverbindungenOhne-10 bis 100 kPaFür Niederdruckø4Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

185.02 €

1 26 Arbeitstage EinzelverbindungenMit Gehäusehalterung (PPA-B)-10 bis 100 kPaFür Niederdruckø4Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

196.47 €

1 26 Arbeitstage ------

177.11 €

118.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

EinzelverbindungenOhne-10 bis 100 kPaFür Niederdruckø6Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

185.13 €

1 26 Arbeitstage EinzelverbindungenMit Gehäusehalterung (PPA-B)-10 bis 100 kPaFür Niederdruckø6Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

181.23 €

1 26 Arbeitstage Innengewinde (M5 × 0,8)Mit Gehäusehalterung (PPA-B)-10 bis 100 kPaFür Niederdruck-Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten

192.68 €

1 26 Arbeitstage ------

Loading...

  1. 1

Technischer Support