General Purpose Pressure Switch ISG Series

General Purpose Pressure Switch ISG Series
A pressure switch made by SMC.

[Features]
· IP44 equivalent
· With light

[Applications]
Used for automatic pressure control of hydraulic, water pressure, liquid pressure and pneumatic applications in a wide variety of fields, such as machine tools, industrial machinery, compressors, chemical plants, and power plants.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Technische Daten der ISG-Serie für allgemeine Druckabschaltung

Äußeres Erscheinungsbild der ISG-Serie offener Typ

Äußeres Erscheinungsbild der ISG-Serie offener Typ

Äußeres Erscheinungsbild der ISG-Serie mit offener Hysteresewaage, Typ Platte

Äußeres Erscheinungsbild der ISG-Serie mit offener Hysteresewaage, Typ Platte

Äußeres Erscheinungsbild der abtropfsicheren ISG-Serie

Äußeres Erscheinungsbild der abtropfsicheren ISG-Serie

Modell/Spezifikation

ModellDruckeinstellbereich
MPa
Einstellbereich der Hysterese
MPa
Prüfdruck
MPa
Wiederholgenauigkeit
MPa
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden TeileHysterese-SkalenplatteElektrischer Eingang
Offener Typ (nicht wasserdicht)Tropfsicherer Typ
ISG110-030ISG210-0300,02 bis 0,30,015 bis 0,21.0±0.006Messing•PhosphorbronzeKeine(offener Typ) Tülle
(tropfsicherer Typ) CAPCON (Kabelverschraubung)
ø11 bis 13 (Durchmesser 11 bis 13 mm)
ISG110-031ISG210-031Messing•PhosphorbronzeJa
ISG111-030ISG211-030SUS316Keine
ISG111-031ISG211-031SUS316Ja
ISG120-030ISG220-0300,05 bis 0,70,02 bis 0,351.5±0.014Messing•PhosphorbronzeKeine
ISG120-031ISG220-0310,02 bis 0,45Messing•PhosphorbronzeJa
ISG121-030ISG221-0300,02 bis 0,35SUS316Keine
ISG121-031ISG221-0310,02 bis 0,45SUS316Ja
ISG130-030ISG230-0300,1 bis 1,00,03 bis 0,41.5±0.02Messing•PhosphorbronzeKeine
ISG130-031ISG230-0310,03 bis 0,6Messing•PhosphorbronzeJa
ISG131-030ISG231-0300,03 bis 0,4SUS316Keine
ISG131-031ISG231-0310,03 bis 0,6SUS316Ja
ISG190-030ISG290-030-10 bis -100 kPa7 bis 53 kPa0.5± 2 kPaMessing•PhosphorbronzeKeine
ISG191-030ISG291-030SUS316Keine

* Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: 5 bis 80 °C (nicht gefrierend), Kontaktkonfiguration: 1a1b, 2ab (Semi-Standard), Anschlussgröße: 3/8, Gewicht: 1,2 kg (offener Typ), 1,3 kg (tropfdichter Typ)

Strömungsmedium

Die Betriebsflüssigkeit wird durch das Material der medienberührten Teile begrenzt. Es sollte ein Modell mit kompatiblem Material gewählt werden.

StrömungsmediumMaterialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
FaltenbälgeTeil der Flüssigkeitsaufnahme
Wasser, Luft, Flüssigkeit, Inertgas ohne KorrosionPhosphorbronzeMessing
* Flüssigkeit, die SUS316 nicht angreift, z. B. Dampf (150 °C oder weniger)SUS316SUS316

* Verwendung bei einer Umgebungstemperatur von 80 °C oder weniger.

JIS- Symbol

JIS-Symbol der ISG-Serie

JIS-Symbol der ISG-Serie

Kontakt

Schnappschalter Typ 1a1b (Standard)/Schnappschalter Typ 2ab Kontaktkonfiguration

Schnappschalter Typ 1a1b (Standard)/Schnappschalter Typ 2ab Kontaktkonfiguration

Elektrische Leistung

Nennspannung (V) *)Nichtinduktive induktive Last (A)induktive Last (A)
LastwiderstandLampe auswechselbarinduktive LastElektromotor
AC110122123
AC220101101.5
AC4406131
DC2432.532.5
DC481.51.21.51.25
DC1100.50.250.50.2
DC2200.250.10.250.1

Isolationswiderstand: 100 MΩ oder mehr (500 V DC mit Isolationswiderstandsprüfer)
Spannungsfestigkeit: 2.000 V AC für 1 Minute
*) CE-konforme Produkte sind kompatibel mit 220 V AC und 110 V DC oder weniger.

Diagramm

Konstruktionszeichnung der ISG-Serie

Konstruktionszeichnung der ISG-Serie

NummerArtikelbezeichnung
1Druckregulierungsschraube einstellen
2Skalenplatte
3Zeiger
4Druckregulierungsfeder einstellen
5Haupthebel zur Betätigung
6Faltenbalg-Montage
7Justierbolzen zwischen Schalter und Druckknopf
8Schnappschalter Typ 1a+1b
NummerArtikelbezeichnung
9Korpus
10Hysterese (ON-OFF-Breite) Einstellfeder
11Schraube zur Einstellung der Hysterese (ON-OFF-Breite)
12Befestigungselement
13Dichtscheibe
14Anschlusshebel für Schalterbetrieb
15Stopper für Betätigungshebel

Abmessungen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung der offenen Bauart ISG110 bis 191-030 (ohne Einstellhysterese-Skala)

Maßzeichnung der offenen Bauart ISG110 bis 191-030 (ohne Einstellhysterese-Skala)

TeilenummerABC
ISG110-030 (-W)1725419
ISG1□0 bis 1□0-030 (-W)1695119
ISG1□1 bis 1□1-030 (-W)1775923
Maßzeichnung der offenen Bauart ISG110 bis 131-031 (mit Einstellhysterese-Skala)

Maßzeichnung der offenen Bauart ISG110 bis 131-031 (mit Einstellhysterese-Skala)

Teilenummer(A)(B)C
ISG110 bis 130-031 (-W)1725419
ISG111 bis 131-031 (-W)1775923
Maßzeichnung des tropfwassergeschützten Typs ISG210 bis 291-030 (ohne Einstellhystereseskala)

Maßzeichnung des tropfwassergeschützten Typs ISG210 bis 291-030 (ohne Einstellhystereseskala)

TeilenummerABC
ISG2□0 bis 2□0-030 (-W)1735519
ISG2□1 bis 2□1-030 (-W)1786023
Maßzeichnung der abtropfsicheren ISG210 bis 231-031 (mit Einstellhystereseskala)

Maßzeichnung der abtropfsicheren ISG210 bis 231-031 (mit Einstellhystereseskala)

Teilenummer(A)(B)C
ISG210 bis 230-031 (-W)1735519
ISG211 bis 231-031 (-W)1786023
  • * Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
  • * Produktbilder sind repräsentative Bilder.
Teilenummer
ISG110-030-Q
ISG110-031-Q
ISG111-030-Q
ISG111-031-Q
ISG120-030-Q
ISG120-031-Q
ISG121-030-Q
ISG121-031-Q
ISG130-030-Q
ISG130-031-Q
ISG131-030-Q
ISG131-031-Q
ISG190-030-Q
ISG191-030-Q
ISG210-030-Q
ISG210-031-Q
ISG211-030-Q
ISG211-031-Q
ISG220-030-Q
ISG220-031-Q
ISG221-030-Q
ISG221-031-Q
ISG230-030-Q
ISG230-031-Q
ISG230-N030-Q
ISG231-030-Q
ISG231-031-Q
ISG231-N030-Q
ISG290-030-Q
ISG291-030-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Leitungsgewinde-Ausführung Flüssigkeitsmerkmale Druckart Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Details Typ Druckeinstellbereich Hysterese Einstellbare Skalierungsplatte

71.48 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeOffener Modell (entspricht IP40)0,02 bis 0,3 MPaKeine

95.71 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeOffener Modell (entspricht IP40)0,02 bis 0,3 MPaMit Hysterese

142.85 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Offener Modell (entspricht IP40)0,02 bis 0,3 MPaKeine

146.44 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Offener Modell (entspricht IP40)0,02 bis 0,3 MPaMit Hysterese

71.48 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeOffener Modell (entspricht IP40)0,05 bis 0,7 MPaKeine

95.71 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeOffener Modell (entspricht IP40)0,05 bis 0,7 MPaMit Hysterese

128.55 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Offener Modell (entspricht IP40)0,05 bis 0,7 MPaKeine

146.44 €

1 4 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Offener Modell (entspricht IP40)0,05 bis 0,7 MPaMit Hysterese

71.48 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeOffener Modell (entspricht IP40)0,1 bis 1,0 MPaKeine

95.71 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeOffener Modell (entspricht IP40)0,1 bis 1,0 MPaMit Hysterese

128.55 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Offener Modell (entspricht IP40)0,1 bis 1,0 MPaKeine

146.44 €

1 4 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Offener Modell (entspricht IP40)0,1 bis 1,0 MPaMit Hysterese

82.11 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigVakuumdruck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeOffener Modell (entspricht IP40)-10 bis -100 kPaKeine

134.24 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiVakuumdruck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Offener Modell (entspricht IP40)-10 bis -100 kPaKeine

101.40 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,02 bis 0,3 MPaKeine

128.55 €

1 26 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,02 bis 0,3 MPaMit Hysterese

149.27 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,02 bis 0,3 MPaKeine

178.55 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,02 bis 0,3 MPaMit Hysterese

101.40 €

1 26 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,05 bis 0,7 MPaKeine

128.55 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,05 bis 0,7 MPaMit Hysterese

149.27 €

1 16 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,05 bis 0,7 MPaKeine

178.55 €

1 4 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,05 bis 0,7 MPaMit Hysterese

101.40 €

1 26 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,1 bis 1,0 MPaKeine

128.55 €

1 4 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,1 bis 1,0 MPaMit Hysterese

101.40 €

1 26 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[NPT] NPTRostfrei / UntätigPositiver Druck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,1 bis 1,0 MPaKeine

149.27 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,1 bis 1,0 MPaKeine

178.55 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,1 bis 1,0 MPaMit Hysterese

149.27 €

1 26 Arbeitstage Wasser[NPT] NPTRostfreiPositiver Druck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)0,1 bis 1,0 MPaKeine

111.39 €

1 26 Arbeitstage Luft / Wasser / Stickstoffgas / Argon[Rc (R)] RRostfrei / UntätigVakuumdruck[Kupferlegierung] Messing•FederbronzeTropfsicherer Modell (entspricht IP44)-10 bis -100 kPaKeine

162.16 €

1 26 Arbeitstage Wasser[Rc (R)] RRostfreiVakuumdruck[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.Tropfsicherer Modell (entspricht IP44)-10 bis -100 kPaKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Sensor, Monitorstruktur Integrierte Form Ausgabemethode Schalter
Rohranschluss, Ausführung Außengewinde Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8 Anzahl der Ausgangspunkte 1
Konfiguration Kontakt 1a1b Skalierungsplatte Druckeinheit MPa CE-konform CE-konformes Produkt

Technischer Support