Distanzhülsen, Flanschhülsen / PE0000-0000 / PEEK

Distanzhülsen, Flanschhülsen / PE0000-0000 / PEEK
[Materials] PEEK (Polyether Ether Ketone) Grade #NC
[Color] Light Brown
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...152°C
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE2030-5815
PE2736-6805
PE3040-5815
PE3040-6110
PE3040-6115
PE3040-6130
PE4050-9130
PE4250-9130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Flanschdurchmesser D
(φ)
Hülsenhöhe t
(mm)

0.82 €

50 20 Arbeitstage 103,02,02,35,00,8

0.82 €

50 20 Arbeitstage 103,62,71,36,00,8

0.82 €

50 20 Arbeitstage 104,03,02,35,00,8

0.82 €

50 20 Arbeitstage 104,03,026,01,0

0.95 €

50 20 Arbeitstage 104,03,02,56,01,0

1.00 €

50 20 Arbeitstage 104,03,046,01,0

1.82 €

50 20 Arbeitstage 105,04,049,01,0

2.10 €

50 20 Arbeitstage 105,04,249,01,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Flansch Werkstoff PEEK Farbe Hellbraun
Materialbeschreibung PEEK (Polyetheretherketon) Klasse #NC Verkaufseinheit Einzeln verkauft

Technischer Support