Distanzhülsen, Flanschhülsen / PS0000-0000M / PPS

Distanzhülsen, Flanschhülsen / PS0000-0000M / PPS
[Materials] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #A504X90 40% Glass Fiber Content
[Color] Dark Brown
[Heat Distortion Temperature] 1.80 MPa...260°C
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS3035-6805M
PS3035-6810M
PS3247-8105M
PS3247-8125M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Flanschdurchmesser D
(φ)

0.59 €

50 20 Arbeitstage 103,53,01,36,0

0.59 €

50 20 Arbeitstage 103,53,01,86,0

0.62 €

50 20 Arbeitstage 104,73,21,58,0

0.62 €

50 20 Arbeitstage 104,73,23,58,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Flansch Werkstoff Kunststoff Farbe Hellbraun
Materialbeschreibung PPS (Polyphenylensulfid) Klasse #A504X90 40 % Glasfaser gefüllt Verkaufseinheit Einzeln verkauft

Technischer Support