Distanzhülsen, Flanschhülsen / T-B / PTFE

Distanzhülsen, Flanschhülsen / T-B / PTFE
[Materials] PTFE
[Color] Opaque White/Black
[Heat Resistance Temperature] Continuous 240°C Non-flammable
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T2030-5815
T3035-6115
T3040-7130
T4050-9130
T4050-9805
T4552-9530
T5060-0550
T5260-2130
T6068-4550
T6580-3515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Flansch-Ø
(φ)
Hülsenhöhe
(mm)
Flanschdurchmesser D
(φ)
Hülsenhöhe t
(mm)

0.28 €

50 20 Arbeitstage 103,02,02,35,00,85,00,8

0.28 €

50 20 Arbeitstage 103,53,02,56,01,06,01,0

0.33 €

50 20 Arbeitstage 104,03,047,01,07,01,0

0.42 €

50 20 Arbeitstage 105,04,049,01,09,01,0

0.33 €

50 20 Arbeitstage 105,04,01,39,00,89,00,8

0.47 €

50 20 Arbeitstage 105,24,54,59,01,59,01,5

0.50 €

50 6 Arbeitstage 106,05,06,510,01,510,01,5

0.55 €

50 20 Arbeitstage 106,05,2412,01,012,01,0

0.73 €

50 6 Arbeitstage 106,86,06,514,01,514,01,5

0.54 €

50 20 Arbeitstage 108,06,5313,01,513,01,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Flansch Werkstoff Kunststoff Farbe Weiß
Materialbeschreibung PTFE Verkaufseinheit Einzeln verkauft Farbangaben Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support