Rändelknöpfe / AC-N / Messing / mit Schlitz

Rändelknöpfe / AC-N / Messing / mit Schlitz

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie einen neuen Rändelknopf? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Er ist verfügbar in den Größen 4 - 35 (mm). Die Oberfläche kann zwischen chromatiert und vernickelt gewählt werden. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Rändelknopf: [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Verchromung (Polieren) / Nylonscheibe: [Material] Nylon 66 / [Farbe] Transluzent / [Wärmeformbeständigkeit]1,82 MPa 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-204AAC-R
NB-204AAC-SR
NB-204GAC-R
NB-204GAC-SR
NB-206AAC-R
NB-206AAC-SR
NB-206GAC-R
NB-206GAC-SR
NB-208AAC-R
NB-208AAC-SR
NB-208GAC-R
NB-208GAC-SR
NB-210AAC-R
NB-210AAC-SR
NB-210GAC-R
NB-210GAC-SR
NB-212AAC-R
NB-212AAC-SR
NB-212GAC-R
NB-212GAC-SR
NB-306AAC-R
NB-306AAC-SR
NB-306BAC-R
NB-306BAC-SR
NB-306CAC-R
NB-306CAC-SR
NB-306DAC-R
NB-306DAC-SR
NB-306EAC-R
NB-306EAC-SR
NB-306FAC-R
NB-306FAC-SR
NB-306GAC-R
NB-306GAC-SR
NB-306KAC-R
NB-306KAC-SR
NB-306LAC-R
NB-306LAC-SR
NB-306MAC-R
NB-306MAC-SR
NB-306NAC-R
NB-306NAC-SR
NB-308AAC-R
NB-308AAC-SR
NB-308BAC-R
NB-308BAC-SR
NB-308CAC-R
NB-308CAC-SR
NB-308DAC-R
NB-308DAC-SR
NB-308EAC-R
NB-308EAC-SR
NB-308FAC-R
NB-308FAC-SR
NB-308GAC-R
NB-308GAC-SR
NB-308KAC-R
NB-308KAC-SR
NB-308LAC-R
NB-308LAC-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

2.44 €

50 13 Arbeitstage 102,6463Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.46 €

50 13 Arbeitstage 102,6463Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.57 €

50 13 Arbeitstage 102,6483Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 102,6483Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.47 €

50 13 Arbeitstage 102,6663Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.51 €

50 13 Arbeitstage 102,6663Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 102,6683Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 102,6683Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 102,6863Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 102,6863Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 102,6883Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.77 €

50 13 Arbeitstage 102,6883Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 102,61063Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 102,61063Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.82 €

50 13 Arbeitstage 102,61083Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 102,61083Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 102,61263Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 102,61263Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.94 €

50 13 Arbeitstage 102,61283Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 102,61283Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.51 €

50 13 Arbeitstage 103663Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.52 €

50 13 Arbeitstage 103663Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 103666Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 103666Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.69 €

50 13 Arbeitstage 103668Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 103668Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.79 €

50 13 Arbeitstage 1036610Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.82 €

50 13 Arbeitstage 1036610Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.82 €

50 13 Arbeitstage 1036612Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 1036612Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.91 €

50 13 Arbeitstage 1036615Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.91 €

50 13 Arbeitstage 1036615Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 103683Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 103683Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.94 €

50 13 Arbeitstage 103688Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 103688Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.07 €

50 13 Arbeitstage 1036810Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.08 €

50 13 Arbeitstage 1036810Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.16 €

50 13 Arbeitstage 1036812Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.19 €

50 13 Arbeitstage 1036812Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.27 €

50 13 Arbeitstage 1036815Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.28 €

50 13 Arbeitstage 1036815Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 103863Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 103863Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 103866Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 103866Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.77 €

50 13 Arbeitstage 103868Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.77 €

50 13 Arbeitstage 103868Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 1038610Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 1038610Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.91 €

50 13 Arbeitstage 1038612Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.91 €

50 13 Arbeitstage 1038612Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 1038615Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 1038615Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.72 €

50 13 Arbeitstage 103883Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 103883Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 103888Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 103888Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.16 €

50 13 Arbeitstage 1038810Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.19 €

50 13 Arbeitstage 1038810Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chromatiert
Montagebohrung, Form Negativ Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD) Details der Oberflächenbehandlung Poliert

Technischer Support