Rändelknöpfe / CC-N / Messing / angeflanscht

Rändelknöpfe / CC-N / Messing / angeflanscht

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie einen hochwertigen Rändelknopf suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 4 - 35 (mm) vorhanden. Um den Rändelknopf optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung vernickelt. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Rändelknopf: [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Verchromung (Polieren) / Nylonscheibe: [Material] Nylon 66 / [Farbe] Transluzent / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NB-408VC

Teilenummer
NB-408VC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.29 €

50 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm)(mm) 8
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang
Steigung(mm) 0,7 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Knopf Außendurchmesser(ø) 12 Knopf Stärke H(mm) 9
Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe / CC-N / Messing / angeflanscht, die Teilenummer ist NB-408VC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB-408VC.

Technischer Support