Rändelschrauben / NB-C-N / Messing / angeflanscht, mit integrierter Unterlegscheibe

Rändelschrauben / NB-C-N / Messing / angeflanscht, mit integrierter Unterlegscheibe

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 7 - 9 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] vernickelt



Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und EN CW614N Equiv.. Mit einem Griffbereich von 7 bis 9 mm bieten die Rändelschrauben optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 6 bis 16 mm. Die Oberfläche ist vernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-325JC-N
NB-412PC-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)

1.21 €

50 20 Arbeitstage 103250,58

1.28 €

50 20 Arbeitstage 104120,710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard Knopf Stärke H(mm) 8 Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Technischer Support