Rändelknöpfe / NB-F/F-N/FC/FC-N / Messing / mit Schlitz, abgesetzt / schmale Form

Rändelknöpfe / NB-F/F-N/FC/FC-N / Messing / mit Schlitz, abgesetzt / schmale Form

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie einen neuen Rändelknopf? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 50 (mm). Um den Rändelknopf optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung vernickelt. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Rändelknopf: [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Verchromung (Polieren) / Nylonscheibe: [Material] Nylon 66 / [Farbe] Transluzent / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NB-312FF

Teilenummer
NB-312FF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.06 €

50 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm)(mm) 12
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Negativ
Steigung(mm) 0,5 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Knopf Außendurchmesser(ø) 6 Knopf Stärke H(mm) 15
Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe / NB-F/F-N/FC/FC-N / Messing / mit Schlitz, abgesetzt / schmale Form, die Teilenummer ist NB-312FF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB-312FF.

Technischer Support