Rändelschrauben / NB-G-N / Messing / flacher Kopf / mit integrierter Unterlegscheibe

Rändelschrauben / NB-G-N / Messing / flacher Kopf / mit integrierter Unterlegscheibe

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 3 - 6 mm / [Durchmesser Griff] 10 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] vernickelt



Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Messing und EN CW614N Equiv. als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 3 bis 6 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 10 bis 16 mm auf. Die Oberfläche ist vernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NB-415PG-N

Teilenummer
NB-415PG-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.38 €

50 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm)(mm) 15
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang
Steigung(mm) 0,7 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard Knopf Außendurchmesser(ø) 10 Knopf Stärke H(mm) 5
Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / NB-G-N / Messing / flacher Kopf / mit integrierter Unterlegscheibe, die Teilenummer ist NB-415PG-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB-415PG-N.

Technischer Support